Produktfilter
Ert urval resulterade i 5 träffar
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 10 N
Fler detaljer
d1 : 4 mm
d2 : M6
d3 : 2,3 mm
l1 : 41,5 mm
l2 : 20 mm
l3 : 17 mm
l4 : 12 mm
l5 : 15,5 mm
s: 9,5 mm
SW: 6 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 3 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 10 N
Åtdragnings moment max.: 1,6 Nm
Drifttemperaturområde max.: 250 °C
Vikt: 5,9 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 3,5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 13,5 N
Fler detaljer
d1 : 5 mm
d2 : M8
d3 : 3 mm
l1 : 54 mm
l2 : 27 mm
l3 : 24 mm
l4 : 15 mm
l5 : 19,2 mm
s: 12 mm
SW: 8 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 3,5 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 13,5 N
Åtdragnings moment max.: 4,5 Nm
Drifttemperaturområde max.: 250 °C
Vikt: 14 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Fler detaljer
d1 : 6 mm
d2 : M10
d3 : 3,5 mm
l1 : 65 mm
l2 : 33,5 mm
l3 : 30 mm
l4 : 17,5 mm
l5 : 22,9 mm
s: 14 mm
SW: 10 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 4 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 16 N
Åtdragnings moment max.: 10 Nm
Drifttemperaturområde max.: 250 °C
Vikt: 26 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Fler detaljer
d1 : 8 mm
d2 : M12
d3 : 4,7 mm
l1 : 73 mm
l2 : 31,8 mm
l3 : 28 mm
l4 : 22,2 mm
l5 : 31,2 mm
s: 19 mm
SW: 12 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 4 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 22 N
Åtdragnings moment max.: 13 Nm
Drifttemperaturområde max.: 250 °C
Vikt: 43 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Fler detaljer
d1 : 10 mm
d2 : M16
d3 : 4,7 mm
l1 : 102,5 mm
l2 : 50,5 mm
l3 : 44,5 mm
l4 : 27 mm
l5 : 32,7 mm
s: 25 mm
SW: 16 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 4 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 23 N
Åtdragnings moment max.: 42 Nm
Drifttemperaturområde max.: 250 °C
Vikt: 104 g
show article view
Material
Kropp
Automatstål, förzinkat genom galvanisering
Låspinne
Stål, förzinkat genom galvanisering
Låsmutter
Stål, förzinkat genom galvanisering
Not
Låsmutter beställs separat.
Produkt:
Låsmutter ISO 4035
för indexbultar d2 : M6
Stål
d2 : M6
TextTabueberschrift#233SW: 10 mm
Vikt: 1,3 g
Produkt:
Låsmutter ISO 4035
för indexbultar d2 : M8
Stål
d2 : M8
TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
Vikt: 2,8 g
Produkt:
Låsmutter ISO 4035
för indexbultar d2 : M10
Stål
d2 : M10
TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
Vikt: 5,3 g
Produkt:
Låsmutter ISO 4035
för indexbultar d2 : M12
Stål
d2 : M12
TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
Vikt: 7,6 g
Produkt:
Låsmutter ISO 4035
för indexbultar
Drift
Genom att lyfta indexbulten dras låspinnen in. Vrid indexbulten för att hålla låspinnen inne.
Datablad EH 22121. Indexbultar – enkelt utförande
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
RoHS-kompatibel
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Innehåller proposition 65-ämnen
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."