Indexbultar änvänds för indexering.
Användningen begränsas till de fall där ingen exakt positionering behövs. Den höga slaglängden av låspinnen möjliggör en mängd olika tillämpningar, t.ex. dörrlås.
Enkel och kompakt design.
Denna artikel 22121.0125 - Indexbultar enkelt utförande / (d1: 10 mm, d2: M16) är en variant av artikelgruppen Indexbultar enkelt utförande (EH 22121.)
Kropp
Låspinne
Låsmutter
Låsmutter beställs separat.
Genom att lyfta indexbulten dras låspinnen in. Vrid indexbulten för att hålla låspinnen inne.
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."
Contacts
Kontaktpersoner Standarddetaljer Kontaktpersoner Uppspänning Kontaktpersoner Flygprodukter RepresentanterContact Form
Information Material
Produktinformation Standarddetaljer Produktinformation Fixtursystem Information Produkter för flygindustrinNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers