Monteringsstöd för indexbultar. Kan också användas som ett säte för lokaliseringsbussningar EH 22110.
Denna artikel 22110.0412 - Hållare för indexbultar, gjuten zink, / Fästhål vertikalt till index bult (d1: M12 x 1,5 mm) är en variant av artikelgruppen Hållare för indexbultar, gjuten zink, (EH 22110.)
Gängstift
Kropp
Indexbulten måste installeras i hålet d1 på den försänkta sidan.
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."