Används för positionering och skapa tryck. t.ex. vid lackering och blästring.
Denna artikel 22150.0080 - Sidotryckstift plant, utan tätning / stift av termoplast, lätt fjädertryck (d1: 16 mm, d2: 10 mm, Fj. tryck F max.1: ~ 100 N) är en variant av artikelgruppen Sidotryckstift plant, utan tätning (EH 22150.)
1) Statistiskt medelvärde
2) If the workpiece height (y) is less than l2-d2/2, the coordinate dimension (x) must be calculated.
Kropp
Fjäder
Stift
Lätt fjädertryck = fjäder av rostfritt stål
Monteras genom att pressas in.
Formel för att kalkylera centrumdistansen till hålet:
l0 = z/2 + w +x,
l0 = centrumdistans,
y = arbetsstyckets höjd,
w = arbetsstyckets längd,
x =koordinat dimension
s = slag,
z = stopp diameter
Beräkning av dimension x:
y större än eller lika med l2 - d2/2, - då är x = d2/2 - s
eller
y mindre än l2 - d2/2,
då är x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) x 0,123]
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."
Contacts
Kontaktpersoner Standarddetaljer Kontaktpersoner Uppspänning Kontaktpersoner Flygprodukter RepresentanterContact Form
Information Material
Produktinformation Standarddetaljer Produktinformation Fixtursystem Information Produkter för flygindustrinNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers