22150.0480 - Sidotryckstift
med gänga och stålstift, med tätning

Används för positionering och skapa tryck. t.ex. vid lackering och blästring.

Tätat mot spån och smuts

Denna artikel 22150.0480 - Sidotryckstift med gänga och stålstift, med tätning / lätt fjädertryck   (d1: M12, l1 -2: 19 mm, Fj. tryck F max.1: ~ 40 N) är en variant av artikelgruppen Sidotryckstift med gänga och stålstift, med tätning (EH 22150.)

Material
Stift
d1 [mm]
l1 -2 [mm]
Fj. tryck F - max.2) ~ [N]
Slag s [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Stål    
Stift:
Thermoplast vit (POM)
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Fj. tryck F max.2) ~ [N]:
~ 40 N
Slag s [mm]:
1 mm
Artikel nr.:
22150.0480
Dokument
Sidotryckstift
  • Stift: Thermoplast /lätt fjädertryck  
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Fj. tryck F max.2): ~ 40 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • Slag s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 2 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 4,5 g
Sidotryckstift
Produkt
Artikel nr.
Tillgängliga
Produkt:
Monteringsverktyg för följande gängstorlek
till sidotryckstift
d1: M12
Artikel nr.:
22150.0820
Monteringsverktyg     
  • Monteringsverktyg     
  • d1: M12
  • Vikt: 76 g

Material

Tätning

  • CR

Kropp

  • Stål, förzinkat genom galvanisering 

Fjäder

  • Rostfritt stål

Stift

  • Thermoplast vit (POM)

Kännetecken

Lätt fjädertryck = fjäder av rostfritt stål

Montering

Sidotryckstiftet skruvas in med hjälp av monteringsverktyg.

Formel för att kalkylera centrumdistansen till hålet:

l0 = z/2 + w +x,

l0 = centrumdistans,

y = arbetsstyckets höjd,

w = arbetsstyckets längd,

x =koordinat dimension

s = slag,

z = stopp diameter

Beräkning av dimension x:

y större än eller lika med  l2 - d2/2,  -

då är x = d2/2 - s

eller

y mindre än l2 - d2/2,

då är x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) x 0,123]   

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22150.0480
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande Sidotryckstift - TUM
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande Sidotryckstift 
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
Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."