Kultryckskruv utan huvud, slät kula

EH 22720.

Kultrycksskruvar med kula av thermoplast används för sköra och tryckkänsliga detaljer.

Den vridbara kulan möjliggör att ytor som inte är exakt parallella kan spännas upp.

Maximerad kraftöverföring möjlig genom rörlig kula.

Ert urval resulterade i 159 träffar

Version
Material
d1 [mm]
l2 [mm]
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Räfflad yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
35 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
20 kN
Artikel nr.:
22720.0906
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Räfflad yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M10
  • l2: 35 mm
  • d3: 6 mm
  • kulans diameter : 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 20 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 15 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Räfflad yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
40 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
20 kN
Artikel nr.:
22720.0908
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Räfflad yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M10
  • l2: 40 mm
  • d3: 6 mm
  • kulans diameter : 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 20 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 17 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Räfflad yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
16 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
30 kN
Artikel nr.:
22720.0921
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Räfflad yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M12
  • l2: 16 mm
  • d3: 7,2 mm
  • kulans diameter : 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 30 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 8,8 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Räfflad yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
20 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
30 kN
Artikel nr.:
22720.0922
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Räfflad yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M12
  • l2: 20 mm
  • d3: 7,2 mm
  • kulans diameter : 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 30 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 10 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Räfflad yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
25 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
30 kN
Artikel nr.:
22720.0923
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Räfflad yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M12
  • l2: 25 mm
  • d3: 7,2 mm
  • kulans diameter : 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 30 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 14 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Räfflad yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
30 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
30 kN
Artikel nr.:
22720.0924
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Räfflad yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M12
  • l2: 30 mm
  • d3: 7,2 mm
  • kulans diameter : 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 30 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 18 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Räfflad yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
40 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
30 kN
Artikel nr.:
22720.0926
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Räfflad yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M12
  • l2: 40 mm
  • d3: 7,2 mm
  • kulans diameter : 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 30 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 25 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Räfflad yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
50 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
30 kN
Artikel nr.:
22720.0928
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Räfflad yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M12
  • l2: 50 mm
  • d3: 7,2 mm
  • kulans diameter : 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 30 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 32 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Räfflad yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
20 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
60 kN
Artikel nr.:
22720.0961
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Räfflad yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M16
  • l2: 20 mm
  • d3: 10,7 mm
  • kulans diameter : 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 60 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 21 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Räfflad yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
25 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
60 kN
Artikel nr.:
22720.0962
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Räfflad yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M16
  • l2: 25 mm
  • d3: 10,7 mm
  • kulans diameter : 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 60 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 26 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Räfflad yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
35 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
60 kN
Artikel nr.:
22720.0964
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Räfflad yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M16
  • l2: 35 mm
  • d3: 10,7 mm
  • kulans diameter : 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 60 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 40 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Räfflad yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
50 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
60 kN
Artikel nr.:
22720.0966
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Räfflad yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M16
  • l2: 50 mm
  • d3: 10,7 mm
  • kulans diameter : 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 60 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 60 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Räfflad yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
30 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
90 kN
Artikel nr.:
22720.0972
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Räfflad yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M20
  • l2: 30 mm
  • d3: 13,5 mm
  • kulans diameter : 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 90 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 49 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Räfflad yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
40 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
90 kN
Artikel nr.:
22720.0974
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Räfflad yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M20
  • l2: 40 mm
  • d3: 13,5 mm
  • kulans diameter : 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 90 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 70 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Räfflad yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
50 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
90 kN
Artikel nr.:
22720.0975
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Räfflad yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M20
  • l2: 50 mm
  • d3: 13,5 mm
  • kulans diameter : 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 90 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 91 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Räfflad yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
60 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
90 kN
Artikel nr.:
22720.0976
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Räfflad yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M20
  • l2: 60 mm
  • d3: 13,5 mm
  • kulans diameter : 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 90 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 111 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Räfflad yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 [mm]:
35 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
120 kN
Artikel nr.:
22720.0982
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Räfflad yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M24
  • l2: 35 mm
  • d3: 15,8 mm
  • kulans diameter : 18 mm
  • SW: 12 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 120 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 84 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Räfflad yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 [mm]:
50 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
120 kN
Artikel nr.:
22720.0984
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Räfflad yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M24
  • l2: 50 mm
  • d3: 15,8 mm
  • kulans diameter : 18 mm
  • SW: 12 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 120 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 125 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Räfflad yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 [mm]:
80 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
120 kN
Artikel nr.:
22720.0986
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Räfflad yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M24
  • l2: 80 mm
  • d3: 15,8 mm
  • kulans diameter : 18 mm
  • SW: 12 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 120 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 217 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med slät kula av termoplast, plan yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
5,9 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
0,3 kN
Artikel nr.:
22720.0452
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med slät kula av termoplast, plan yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M4
  • l2: 5,9 mm
  • d3: 1,8 mm
  • kulans diameter : 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 0,3 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 0,4 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med slät kula av termoplast, plan yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
7,9 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
0,3 kN
Artikel nr.:
22720.0453
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med slät kula av termoplast, plan yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M4
  • l2: 7,9 mm
  • d3: 1,8 mm
  • kulans diameter : 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 0,3 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 0,3 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med slät kula av termoplast, plan yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
9,9 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
0,3 kN
Artikel nr.:
22720.0454
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med slät kula av termoplast, plan yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M4
  • l2: 9,9 mm
  • d3: 1,8 mm
  • kulans diameter : 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 0,3 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 0,5 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med slät kula av termoplast, plan yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
11,9 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
0,3 kN
Artikel nr.:
22720.0455
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med slät kula av termoplast, plan yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M4
  • l2: 11,9 mm
  • d3: 1,8 mm
  • kulans diameter : 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 0,3 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 0,7 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med slät kula av termoplast, plan yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
15,9 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
0,3 kN
Artikel nr.:
22720.0456
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med slät kula av termoplast, plan yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M4
  • l2: 15,9 mm
  • d3: 1,8 mm
  • kulans diameter : 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 0,3 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 0,9 g
show article view
Kultryckskruv

Material

Kula

  • Kullagerstål, härdat
  • Rostfritt stål, härdat
  • Thermoplast röd (POM)

Skruv

  • Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
  • Rostfritt stål 1.4305   

Not

Kula ej säkrad mot vridning.   

Specialutförande på begäran. 

Referens

Gänglåsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data   

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22720. Kultryckskruv – utan huvud, slät kula
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Anslagsstift/gängstift        
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Kategori:
Infomationsmaterial
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Vänligen välj en variant (artikelnummer i beställningstabellfliken) för fullständig och detaljerad överensstämmelseinformation.