Kultryckskruv utan huvud, fingängad

EH 22720.

Även för positionering, fastspänning, åtdragande och stöd till ytor som inte är exakt parallella.

Fingängan möjliggör en exakt justering.

Maximerad kraftöverföring möjlig genom rörlig kula.

Ert urval resulterade i 52 träffar

Version
Bild
Material
d1 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Rund kula
Bild:
1
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4 x 0,35 mm
l1 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
-
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
3,5 kN
Artikel nr.:
22720.5030
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula – Bild 1, Värmebehandlat stål
  • d1: M4 x 0,35 mm
  • l1: 6 mm
  • kulans diameter : 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 3,5 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 0,4 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Bild:
1
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4 x 0,35 mm
l1 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
-
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
3,5 kN
Artikel nr.:
22720.5032
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula – Bild 1, Värmebehandlat stål
  • d1: M4 x 0,35 mm
  • l1: 10 mm
  • kulans diameter : 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 3,5 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 0,7 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Bild:
1
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4 x 0,5 mm
l1 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
-
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
3,5 kN
Artikel nr.:
22720.5040
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula – Bild 1, Värmebehandlat stål
  • d1: M4 x 0,5 mm
  • l1: 6 mm
  • kulans diameter : 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 3,5 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 0,3 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Bild:
1
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4 x 0,5 mm
l1 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
-
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
3,5 kN
Artikel nr.:
22720.5042
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula – Bild 1, Värmebehandlat stål
  • d1: M4 x 0,5 mm
  • l1: 10 mm
  • kulans diameter : 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 3,5 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 0,6 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Bild:
1
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5 x 0,5 mm
l1 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
-
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
4,5 kN
Artikel nr.:
22720.5050
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula – Bild 1, Värmebehandlat stål
  • d1: M5 x 0,5 mm
  • l1: 8 mm
  • kulans diameter : 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 4,5 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 0,7 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Bild:
1
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5 x 0,5 mm
l1 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
-
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
4,5 kN
Artikel nr.:
22720.5052
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula – Bild 1, Värmebehandlat stål
  • d1: M5 x 0,5 mm
  • l1: 12 mm
  • kulans diameter : 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 4,5 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 1,2 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Bild:
1
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6 x 0,5 mm
l1 [mm]:
10,8 mm
l2 [mm]:
-
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
9 kN
Artikel nr.:
22720.5060
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula – Bild 1, Värmebehandlat stål
  • d1: M6 x 0,5 mm
  • l1: 10,8 mm
  • kulans diameter : 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 9 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 1,5 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Bild:
1
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6 x 0,5 mm
l1 [mm]:
12,8 mm
l2 [mm]:
-
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
9 kN
Artikel nr.:
22720.5061
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula – Bild 1, Värmebehandlat stål
  • d1: M6 x 0,5 mm
  • l1: 12,8 mm
  • kulans diameter : 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 9 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 2,2 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Bild:
1
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6 x 0,5 mm
l1 [mm]:
16,8 mm
l2 [mm]:
-
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
9 kN
Artikel nr.:
22720.5062
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula – Bild 1, Värmebehandlat stål
  • d1: M6 x 0,5 mm
  • l1: 16,8 mm
  • kulans diameter : 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 9 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 2,7 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Bild:
1
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6 x 0,5 mm
l1 [mm]:
20,8 mm
l2 [mm]:
-
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
9 kN
Artikel nr.:
22720.5063
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula – Bild 1, Värmebehandlat stål
  • d1: M6 x 0,5 mm
  • l1: 20,8 mm
  • kulans diameter : 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 9 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 3,4 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Bild:
1
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6 x 0,5 mm
l1 [mm]:
25,8 mm
l2 [mm]:
-
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
9 kN
Artikel nr.:
22720.5064
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula – Bild 1, Värmebehandlat stål
  • d1: M6 x 0,5 mm
  • l1: 25,8 mm
  • kulans diameter : 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 9 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 4,4 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Bild:
1
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8 x 1 mm
l1 [mm]:
11,2 mm
l2 [mm]:
-
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
15 kN
Artikel nr.:
22720.5070
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula – Bild 1, Värmebehandlat stål
  • d1: M8 x 1 mm
  • l1: 11,2 mm
  • kulans diameter : 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 15 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 2,5 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Bild:
1
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8 x 1 mm
l1 [mm]:
21,2 mm
l2 [mm]:
-
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
15 kN
Artikel nr.:
22720.5073
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula – Bild 1, Värmebehandlat stål
  • d1: M8 x 1 mm
  • l1: 21,2 mm
  • kulans diameter : 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 15 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 5,5 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Platt kula, plan yta
Bild:
2
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4 x 0,35 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
5,6 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
3,5 kN
Artikel nr.:
22720.5230
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Platt kula, plan yta – Bild 2, Värmebehandlat stål
  • d1: M4 x 0,35 mm
  • l2: 5,6 mm
  • d3: 1,3 mm
  • kulans diameter : 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 3,5 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 0,3 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Platt kula, plan yta
Bild:
2
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4 x 0,35 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
9,6 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
3,5 kN
Artikel nr.:
22720.5232
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Platt kula, plan yta – Bild 2, Värmebehandlat stål
  • d1: M4 x 0,35 mm
  • l2: 9,6 mm
  • d3: 1,3 mm
  • kulans diameter : 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 3,5 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 0,7 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Platt kula, plan yta
Bild:
2
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4 x 0,5 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
5,6 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
3,5 kN
Artikel nr.:
22720.5240
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Platt kula, plan yta – Bild 2, Värmebehandlat stål
  • d1: M4 x 0,5 mm
  • l2: 5,6 mm
  • d3: 1,3 mm
  • kulans diameter : 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 3,5 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 0,3 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Platt kula, plan yta
Bild:
2
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4 x 0,5 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
9,6 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
3,5 kN
Artikel nr.:
22720.5242
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Platt kula, plan yta – Bild 2, Värmebehandlat stål
  • d1: M4 x 0,5 mm
  • l2: 9,6 mm
  • d3: 1,3 mm
  • kulans diameter : 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 3,5 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 0,6 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Platt kula, plan yta
Bild:
2
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5 x 0,5 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
7,5 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
4,5 kN
Artikel nr.:
22720.5250
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Platt kula, plan yta – Bild 2, Värmebehandlat stål
  • d1: M5 x 0,5 mm
  • l2: 7,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • kulans diameter : 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 4,5 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 0,7 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Platt kula, plan yta
Bild:
2
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5 x 0,5 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
11,5 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
4,5 kN
Artikel nr.:
22720.5252
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Platt kula, plan yta – Bild 2, Värmebehandlat stål
  • d1: M5 x 0,5 mm
  • l2: 11,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • kulans diameter : 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 4,5 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 1,2 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Platt kula, plan yta
Bild:
2
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6 x 0,5 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
10 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
9 kN
Artikel nr.:
22720.5260
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Platt kula, plan yta – Bild 2, Värmebehandlat stål
  • d1: M6 x 0,5 mm
  • l2: 10 mm
  • d3: 3,2 mm
  • kulans diameter : 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 9 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 1,5 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Platt kula, plan yta
Bild:
2
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6 x 0,5 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
12 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
9 kN
Artikel nr.:
22720.5261
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Platt kula, plan yta – Bild 2, Värmebehandlat stål
  • d1: M6 x 0,5 mm
  • l2: 12 mm
  • d3: 3,2 mm
  • kulans diameter : 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 9 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 1,8 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Platt kula, plan yta
Bild:
2
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6 x 0,5 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
16 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
9 kN
Artikel nr.:
22720.5262
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Platt kula, plan yta – Bild 2, Värmebehandlat stål
  • d1: M6 x 0,5 mm
  • l2: 16 mm
  • d3: 3,2 mm
  • kulans diameter : 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 9 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 2,6 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Platt kula, plan yta
Bild:
2
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6 x 0,5 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
20 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
9 kN
Artikel nr.:
22720.5263
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Platt kula, plan yta – Bild 2, Värmebehandlat stål
  • d1: M6 x 0,5 mm
  • l2: 20 mm
  • d3: 3,2 mm
  • kulans diameter : 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 9 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 3,4 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Platt kula, plan yta
Bild:
2
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6 x 0,5 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
25 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
9 kN
Artikel nr.:
22720.5264
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Platt kula, plan yta – Bild 2, Värmebehandlat stål
  • d1: M6 x 0,5 mm
  • l2: 25 mm
  • d3: 3,2 mm
  • kulans diameter : 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 9 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 4,4 g
show article view
Kultryckskruv

Material

Kula

  • Kullagerstål, härdat
  • Rostfritt stål, härdat

Skruv

  • Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
  • Rostfritt stål 1.4305   

Not

Kula ej säkrad mot vridning.   

Specialutförande på begäran. 

Referens

Gänglåsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data   

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22720. Kultryckskruv – utan huvud, fingängad
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Anslagsstift/gängstift        
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Kategori:
Infomationsmaterial
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Vänligen välj en variant (artikelnummer i beställningstabellfliken) för fullständig och detaljerad överensstämmelseinformation.