22720.0908 - Kultryckskruv
utan huvud, slät kula

Kultrycksskruvar med kula av thermoplast används för sköra och tryckkänsliga detaljer.

Den vridbara kulan möjliggör att ytor som inte är exakt parallella kan spännas upp.

Maximerad kraftöverföring möjlig genom rörlig kula.

Denna artikel 22720.0908 - Kultryckskruv utan huvud, slät kula / Räfflad yta (d1: M10, l2: 40 mm) är en variant av artikelgruppen Kultryckskruv utan huvud, slät kula (EH 22720.)

Version
Material
d1 [mm]
l2 [mm]
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]

Fler detaljer

Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Räfflad yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
40 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
20 kN
Artikel nr.:
22720.0908
Dokument
Kultryckskruv
  • Räfflad yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M10
  • l2: 40 mm
  • d3: 6 mm
  • kulans diameter : 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 20 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 17 g
Kultryckskruv

Material

Kula

  • Kullagerstål, härdat

Skruv

  • Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2

Not

Kula ej säkrad mot vridning.   

Specialutförande på begäran. 

Referens

Gänglåsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data   

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22720.0908
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Anslagsstift/gängstift        
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Kategori:
Infomationsmaterial
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Direkt nedladdning
Fler filformat

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c   

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."