Kultryckskruv utan huvud, slät kula

EH 22720.

Kultrycksskruvar med kula av thermoplast används för sköra och tryckkänsliga detaljer.

Den vridbara kulan möjliggör att ytor som inte är exakt parallella kan spännas upp.

Maximerad kraftöverföring möjlig genom rörlig kula.

Ert urval resulterade i 159 träffar

Version
Material
d1 [mm]
l2 [mm]
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Med platt yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
9,6 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
3,5 kN
Artikel nr.:
22720.0829
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med platt yta, Rostfritt stål
  • d1: M4
  • l2: 9,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • kulans diameter : 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 3,5 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 0,6 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med platt yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
11,6 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
3,5 kN
Artikel nr.:
22720.0830
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med platt yta, Rostfritt stål
  • d1: M4
  • l2: 11,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • kulans diameter : 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 3,5 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 0,7 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med platt yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
15,6 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
3,5 kN
Artikel nr.:
22720.0832
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med platt yta, Rostfritt stål
  • d1: M4
  • l2: 15,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • kulans diameter : 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 3,5 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 1 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med platt yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
7,5 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
4,5 kN
Artikel nr.:
22720.0833
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med platt yta, Rostfritt stål
  • d1: M5
  • l2: 7,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • kulans diameter : 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 4,5 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 0,6 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med platt yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
9,5 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
4,5 kN
Artikel nr.:
22720.0834
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med platt yta, Rostfritt stål
  • d1: M5
  • l2: 9,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • kulans diameter : 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 4,5 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 0,9 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med platt yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
11,5 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
4,5 kN
Artikel nr.:
22720.0835
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med platt yta, Rostfritt stål
  • d1: M5
  • l2: 11,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • kulans diameter : 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 4,5 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 1,1 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med platt yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
15,5 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
4,5 kN
Artikel nr.:
22720.0836
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med platt yta, Rostfritt stål
  • d1: M5
  • l2: 15,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • kulans diameter : 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 4,5 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 1,6 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med platt yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
19,5 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
4,5 kN
Artikel nr.:
22720.0837
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med platt yta, Rostfritt stål
  • d1: M5
  • l2: 19,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • kulans diameter : 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 4,5 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 2 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med platt yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
24,5 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
4,5 kN
Artikel nr.:
22720.0838
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med platt yta, Rostfritt stål
  • d1: M5
  • l2: 24,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • kulans diameter : 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 4,5 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 2,6 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med platt yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
10 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
9 kN
Artikel nr.:
22720.0840
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med platt yta, Rostfritt stål
  • d1: M6
  • l2: 10 mm
  • d3: 3,2 mm
  • kulans diameter : 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 9 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 1,3 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med platt yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
12 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
9 kN
Artikel nr.:
22720.0842
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med platt yta, Rostfritt stål
  • d1: M6
  • l2: 12 mm
  • d3: 3,2 mm
  • kulans diameter : 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 9 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 1,6 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med platt yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
16 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
9 kN
Artikel nr.:
22720.0844
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med platt yta, Rostfritt stål
  • d1: M6
  • l2: 16 mm
  • d3: 3,2 mm
  • kulans diameter : 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 9 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 2,3 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med platt yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
20 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
9 kN
Artikel nr.:
22720.0845
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med platt yta, Rostfritt stål
  • d1: M6
  • l2: 20 mm
  • d3: 3,2 mm
  • kulans diameter : 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 9 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 3 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med platt yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
25 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
9 kN
Artikel nr.:
22720.0846
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med platt yta, Rostfritt stål
  • d1: M6
  • l2: 25 mm
  • d3: 3,2 mm
  • kulans diameter : 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 9 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 3,8 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med platt yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
10 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
15 kN
Artikel nr.:
22720.0850
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med platt yta, Rostfritt stål
  • d1: M8
  • l2: 10 mm
  • d3: 4,5 mm
  • kulans diameter : 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 15 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 2,4 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med platt yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
12 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
15 kN
Artikel nr.:
22720.0852
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med platt yta, Rostfritt stål
  • d1: M8
  • l2: 12 mm
  • d3: 4,5 mm
  • kulans diameter : 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 15 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 2,8 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med platt yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
16 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
15 kN
Artikel nr.:
22720.0853
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med platt yta, Rostfritt stål
  • d1: M8
  • l2: 16 mm
  • d3: 4,5 mm
  • kulans diameter : 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 15 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 4,1 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med platt yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
20 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
15 kN
Artikel nr.:
22720.0854
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med platt yta, Rostfritt stål
  • d1: M8
  • l2: 20 mm
  • d3: 4,5 mm
  • kulans diameter : 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 15 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 5,1 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med platt yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
25 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
15 kN
Artikel nr.:
22720.0855
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med platt yta, Rostfritt stål
  • d1: M8
  • l2: 25 mm
  • d3: 4,5 mm
  • kulans diameter : 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 15 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 6,7 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med platt yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
30 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
15 kN
Artikel nr.:
22720.0856
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med platt yta, Rostfritt stål
  • d1: M8
  • l2: 30 mm
  • d3: 4,5 mm
  • kulans diameter : 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 15 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 8,2 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med platt yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
12 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
20 kN
Artikel nr.:
22720.0860
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med platt yta, Rostfritt stål
  • d1: M10
  • l2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • kulans diameter : 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 20 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 4,5 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med platt yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
16 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
20 kN
Artikel nr.:
22720.0862
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med platt yta, Rostfritt stål
  • d1: M10
  • l2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • kulans diameter : 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 20 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 5,9 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med platt yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
20 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
20 kN
Artikel nr.:
22720.0863
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med platt yta, Rostfritt stål
  • d1: M10
  • l2: 20 mm
  • d3: 6 mm
  • kulans diameter : 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 20 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 7,8 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med platt yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
25 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
20 kN
Artikel nr.:
22720.0864
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med platt yta, Rostfritt stål
  • d1: M10
  • l2: 25 mm
  • d3: 6 mm
  • kulans diameter : 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 20 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 10 g
show article view
Kultryckskruv

Material

Kula

  • Kullagerstål, härdat
  • Rostfritt stål, härdat
  • Thermoplast röd (POM)

Skruv

  • Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
  • Rostfritt stål 1.4305   

Not

Kula ej säkrad mot vridning.   

Specialutförande på begäran. 

Referens

Gänglåsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data   

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22720. Kultryckskruv – utan huvud, slät kula
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Anslagsstift/gängstift        
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Kategori:
Infomationsmaterial
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Vänligen välj en variant (artikelnummer i beställningstabellfliken) för fullständig och detaljerad överensstämmelseinformation.