22720.0854 - Kultryckskruv
utan huvud, slät kula

Kultrycksskruvar med kula av thermoplast används för sköra och tryckkänsliga detaljer.

Den vridbara kulan möjliggör att ytor som inte är exakt parallella kan spännas upp.

Maximerad kraftöverföring möjlig genom rörlig kula.

Denna artikel 22720.0854 - Kultryckskruv utan huvud, slät kula / Med platt yta (d1: M8, l2: 20 mm) är en variant av artikelgruppen Kultryckskruv utan huvud, slät kula (EH 22720.)

Version
Material
d1 [mm]
l2 [mm]
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]

Fler detaljer

Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Med platt yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
20 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
15 kN
Artikel nr.:
22720.0854
Dokument
Kultryckskruv
  • Med platt yta, Rostfritt stål
  • d1: M8
  • l2: 20 mm
  • d3: 4,5 mm
  • kulans diameter : 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 15 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 5,1 g
Kultryckskruv

Material

Kula

  • Rostfritt stål, härdat

Skruv

  • Rostfritt stål 1.4305   

Not

Kula ej säkrad mot vridning.   

Specialutförande på begäran. 

Referens

Gänglåsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data   

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22720.0854
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Anslagsstift/gängstift        
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."