De används som skydd mot förlust av kullåspinnar.
Hållare karaktiseras genom dess lätta och elastiska konstruktion.
In addition to the standard versions, we also manufacture all other versions (various lengths) and designs (type [Fig.] 1 - 3) in compliance with the standard. All key ring variants (brass, DAN 191C20, DAN191-21, DAN191-14, DAN191-20) are optionally available. Short delivery times are possible.
Denna artikel 4218.B20 - Nyckelband enligt DAN80 / with cable lug / with cable lug and key ring () är en variant av artikelgruppen Nyckelband enligt DAN80 (EH 4218.)
Sladd
nyckelring
Kabellucka
Isolator
Ytterligare information på begäran.
Specialutförande på begäran.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."