Bypass Pin set till Boeing 737 100-500

EH 4227.

Bypass Pin setet består av kullåspinne i enlighet med flygstandard, nyckelring samt en "REMOVE BEFORE FLIGHT" vimpel.

Detta Bypass Pin set motsvarar i form, passform och funktion (FFF) Boeing artikelnummer F72735-13 och kan användas för typ B737 100-500.

Ert urval resulterade i 1 träffar

Funktion
Materialgrupp
Handtag version

Fler detaljer

Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
:
Bypass Pin set
Artikel nr.:
4227.0003
Dokument

Material

Bult

  • Rostfritt stål, utskiljningshärdat, passiverat

Handtag

  • Aluminium, plastic coated, red similar to RAL 3001

Flagga

  • Glänsande polyesterväv, PVC belagd, crimson (RAL 3002)

Not

Alla ytterligare dimensioner är tillgängliga på förfrågan.

Specialutförande på begäran. 

  • Denna produkt är tillverkad i TUM dimensioner.

Drift

Kulorna frigörs när man trycker in knappen.    

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 4227. Bypass Pin set – till Boeing 737 100-500
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

 

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."