Varningsflaggor enligt NAS1756

EH 4217.

Varningsflaggor används i flygplan, tillsammans med kullåspinnar.

Ert urval resulterade i 4 träffar

l [mm]
b [mm]
Standard description

Fler detaljer

Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
l [mm]:
300 mm
b [mm]:
76 mm
Standard description:
NAS1756-12
Artikel nr.:
4217.A300
Dokument
Varningsflaggor
  • l: 300 mm
  • b: 76 mm
  • Vikt: 8,9 g
  • Standard description: NAS1756-12
show article view
Varningsflaggor
l [mm]:
600 mm
b [mm]:
76 mm
Standard description:
NAS1756-24
Artikel nr.:
4217.A600
Dokument
Varningsflaggor
  • l: 600 mm
  • b: 76 mm
  • Vikt: 16 g
  • Standard description: NAS1756-24
show article view
Varningsflaggor
l [mm]:
900 mm
b [mm]:
76 mm
Standard description:
NAS1756-36
Artikel nr.:
4217.A900
Dokument
Varningsflaggor
  • l: 900 mm
  • b: 76 mm
  • Vikt: 23 g
  • Standard description: NAS1756-36
show article view
Varningsflaggor
l [mm]:
1500 mm
b [mm]:
76 mm
Standard description:
NAS1756-60
Artikel nr.:
4217.A150
Dokument
Varningsflaggor
  • l: 1500 mm
  • b: 76 mm
  • Standard description: NAS1756-60
show article view
Varningsflaggor

Material

Flagga

  • Glänsande polyesterväv, PVC belagd, crimson (RAL 3002)

Not

Ytterligare information på begäran.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 4217. Varningsflaggor – enligt NAS1756
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

 

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."