Bypass Pin setet består av kullåspinne i enlighet med flygstandard, nyckelring samt en "REMOVE BEFORE FLIGHT" vimpel.
Detta Bypass Pin set motsvarar i form, passform och funktion (FFF) Boeing artikelnummer F72735-13 och kan användas för typ B737 100-500.
Denna artikel 4227.0003 - Bypass Pin set till Boeing 737 100-500 / () är en variant av artikelgruppen Bypass Pin set till Boeing 737 100-500 (EH 4227.)
Bult
Handtag
Flagga
Alla ytterligare dimensioner är tillgängliga på förfrågan.
Specialutförande på begäran.
Kulorna frigörs när man trycker in knappen.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."
Contacts
Kontaktpersoner Standarddetaljer Kontaktpersoner Uppspänning Kontaktpersoner Flygprodukter RepresentanterContact Form
Information Material
Produktinformation Standarddetaljer Produktinformation Fixtursystem Information Produkter för flygindustrinNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers