SECURAL-mjukhammare
brytsäkert huvud och handtag i ett stycke av stål, rektangulärt slag

EH 3380.

SECURAL-hammare är verkliga specialister för hörn och kanter tack vare sina rektangulära insatser.

De är tillverkade av polyuretan, medelhårda och utbytbara. Perfekt balanserad garanterar förhållandet mellan hammarhuvudets massa och stålkornmassan i kombination med slagytornas dämpningsandel maximal dämpning av återstudsningen. Det gör det möjligt för användaren att arbeta med reducerad påfrestning på lederna, medan han fortfarande arbetar med hög slagkraft. Svetsat i längdriktning ger höljet en perfekt brottsäker förbindelse mellan hammarhuvud och handtag. Denna produkt finns i två storlekar: 680 g och 1.000 g med slagytor dimensionerade till 30 x 40 mm och 35 x 45 mm, respektive.

Produktegenskaper:

  • Utbytbara, rektangulära och medelhårda insatser tillverkade av polyuretan.
  • De möjliggör ljuddämpande arbete helt utan återstudsning.
  • Extremt hög slagkraft vid låg vikt.
  • Perfekt brottsäker förbindelse mellan hammarhuvud och handtag tack vare svetsning av höljet i längdriktning.
  • Finns i två storlekar: 680 g och 1.000 g med slagytor dimensionerade till 30 x 40 mm och 35 x 45 mm, respektive.

Användningsområden

Parkett och laminatgolvläggning, fönster och dörrtillverkning, gipsväggkonstruktioner, möbelmontering, finsnickeri, plåtbearbetning, positionieren und justering av arbetsstycken, reparation, stämarbeten

Ert urval resulterade i 2 träffar

Längd x Bredd [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Fler detaljer

Artikel nr.
Pris [€]
Tillgängliga
Längd x Bredd [mm]:
30 mm x 40 mm
lkopf [mm]:
117 mm
lhges [mm]:
300 mm
gewicht [g]:
680 g
Artikel nr.:
3380.040
SECURAL-mjukhammare
  • Längd x Bredd: 30 mm x 40 mm
  • lkopf : 117 mm
  • lhges : 300 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 300 mm x 117 mm x 32 mm
  • Vikt: 680 g
  • GTIN: 4030618301844
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Längd x Bredd [mm]:
35 mm x 45 mm
lkopf [mm]:
140 mm
lhges [mm]:
310 mm
gewicht [g]:
1000 g
Artikel nr.:
3380.045
SECURAL-mjukhammare
  • Längd x Bredd: 35 mm x 45 mm
  • lkopf : 140 mm
  • lhges : 310 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 310 mm x 140 mm x 37 mm
  • Vikt: 1000 g
  • GTIN: 4030618310846
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

Material

Version

  • Robust plåthus med ergonomiskt gummi grepp

Inlägg

  • Polyuretan, gul, rektangulär        
  • Medelhård      
  • ljuddämpande     
  • Stötdämpning       
  • slitstarkt      
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 3380. SECURAL-mjukhammare – brytsäkert huvud och handtag i ett stycke av stål, rektangulärt slag
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
SECURAL soft-face mallet
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Assembly Instructions SUPERCRAFT inserts
Kategori:
Användarmanual
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
DOC0017865__88185.pdf
Kategori:
Användarmanual
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Application overview hand tools
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."