SECURAL plus mjukhammare
brottsäkert huvud och handtag av ett stålstycke, rektangulära insatser med speciellt handtagsände

EH 3380.

SECURAL Plus är en vidareutveckling av SECURAL-skonhammaren: Det speciellt utformade skaftslutet är perfekt lämpat för att trycka in gummitätningarna. Beroende på hur man ansätter skaftslutet, får man en smal eller mycket bred yta och kan då pressa in tätningar av olika storlek. De medelhårda, lätt utstickande slaginsatserna av polyuretan är utbytbara. Förhållandet mellan hammarhuvudets massa och skrotmassa i förbindelse med slagytornas fjädringsegenskaper är optimalt anpassade till varandra och sörjer för en maximal rekyldämpning. Det möjliggör ett för lederna mycket skonsamt arbete vid samtidigt mycket hög slagkraft. Det längssvetsade höljet sörjer för en absolut brottfast förbindelse mellan hammarhuvudet och skaftet.

Produktegenskaper:

  • Med speciellt utformade skaftslut för intryckning av gummitätningar i olika storlekar.
  • Utbytbara, rektangulära, lätt utstickande, medelhårda slaginsatser av polyuretan.
  • Möjliggör tystgående och komplett rekylfritt arbete.
  • Mycket hör slagkraft vid låg vikt.
  • Absolut brottsäker förbindelse mellan hammarhuvud och skaft pga det längssvetsade höljet.

Användningsområden

Fönsteringlasning, insättning av aluminium- och plastlister, presspassning av gummitätningar

Ert urval resulterade i 1 träffar

Längd x Bredd [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Fler detaljer

Artikel nr.
Pris [€]
Tillgängliga
Längd x Bredd [mm]:
30 mm x 40 mm
lkopf [mm]:
117 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
680 g
Artikel nr.:
3380.140
SECURAL plus mjukhammare
  • Längd x Bredd: 30 mm x 40 mm
  • lkopf : 117 mm
  • lhges : 325 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 325 mm x 117 mm x 32 mm
  • Vikt: 680 g
  • GTIN: 4030618312819
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

Material

Version

  • Robust plåthus med ergonomiskt gummi grepp

Inlägg

  • Polyuretan, gul, rektangulär        
  • Medelhård      
  • ljuddämpande     
  • Stötdämpning       
  • slitstarkt      
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 3380. SECURAL plus mjukhammare – brottsäkert huvud och handtag av ett stålstycke, rektangulära insatser med speciellt handtagsände
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
SECURAL soft-face mallet
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Assembly Instructions SUPERCRAFT inserts
Kategori:
Användarmanual
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
DOC0017865__88185.pdf
Kategori:
Användarmanual
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Application overview hand tools
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."