EH 3511.
Insatsen till SECURAL-hammare (serie 3511) är en medelhård insats med en hårdhet av ca 60 shore D. Dess rektangulära form gör SECURAL-hammaren till en sann specialist för hörn och kanter. Tillverkade av polyuretan är dessa gula insatser utbytbara, slitstarka och stötdämpande.
Denna produkt finns i två storlekar: 30 x 40 mm och 35 x 45 mm.
Produktegenskaper:
Ert urval resulterade i 2 träffar
Fler detaljer
Insats
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."