SIMPLEX-gjutjärnshölje (serie 3011) är det mest använda höljet i Halders produktsortiment. Det levereras med en inbyggd skyddsmuff över handtaget och skyddar handtaget vid felslag. Det robusta och vibrationsdämpande höljet är mycket hållbart och ger utmärkt brytmotstånd - inte minst tack vare den slitstarka pulverbeläggningen. Detta hölje finns för SIMPLEX-mjukhammare i storlekar från D 30 mm till D 140 mm. En modifierad version används också i kombination med SIMPLEX-klyvyxor och SIMPLEX-klyvsläggor.
Produktegenskaper:
Denna artikel 3011.125 - SIMPLEX hus i gjutstål / (Ø: 125 mm/140 mm) är en variant av artikelgruppen SIMPLEX hus i gjutstål (EH 3011.)
Huset
Inklusive bult, mutter och fjäderbricka.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."