3011.040 - SIMPLEX hus i gjutstål  

SIMPLEX-gjutjärnshölje (serie 3011) är det mest använda höljet i Halders produktsortiment. Det levereras med en inbyggd skyddsmuff över handtaget och skyddar handtaget vid felslag. Det robusta och vibrationsdämpande höljet är mycket hållbart och ger utmärkt brytmotstånd - inte minst tack vare den slitstarka pulverbeläggningen. Detta hölje finns för SIMPLEX-mjukhammare i storlekar från D 30 mm till D 140 mm. En modifierad version används också i kombination med SIMPLEX-klyvyxor och SIMPLEX-klyvsläggor.

Produktegenskaper:

  • SIMPLEX-gjutjärnshölje
  • Med inbyggd skyddsmuff på handtagen
  • Utmärkt brytmotstånd
  • Ingen flisning
  • Vibrationsdämpning
  • Med slitstark pulverbeläggning
  • Mycket hållbar
  • Halders toppsäljare
  • Finns för SIMPLEX-mjukhammare i storlekar mellan D 30 mm och D 140 mm och som specialversion för SIMPLEX-klyvyxor och SIMPLEX-klyvsläggor.

Denna artikel 3011.040 - SIMPLEX hus i gjutstål   / (Ø: 40 mm) är en variant av artikelgruppen SIMPLEX hus i gjutstål   (EH 3011.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Artikel nr.
Pris [€]
Tillgängliga
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
420 g
Artikel nr.:
3011.040
SIMPLEX hus i gjutstål  
  • Ø: 40 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 62 mm x 43 mm x 76 mm
  • Vikt: 420 g
  • GTIN: 4030618301301
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30

Material

Huset

  • Gjutjärn

Not

Inklusive bult, mutter och fjäderbricka.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 3011.040
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
SIMPLEX housings
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
SIMPLEX soft-face mallets
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategori:
Användarmanual
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."