SIMPLEX hög kvalitet, extra kort trähandtag
för SIMPLEX-mjukhammare med gjutjärnshölje

EH 3244.

Det extremt korta SIMPLEX-trähandtaget i serie 3244 används i SIMPLEX-höljet av aducerat gjutgods med D 80 mm. Den kompakta designen förhindrar att skaftänden slår i marken.

Det högvärdiga, vibrationsdämpande, ergonomiskt utformade och extra korta träskaftet har i greppområdet dubbel lackering och är därmed okänslig för smuts.

I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan återmonteras. Detta spar både tid och pengar.

Produktegenskaper:

  • Högvärdigt SIMPLEX-handtag för höljen av aducerat gjutgods storlek D 80 mm.
  • Mango extra corto, evitar chocar con el extremo del mango.
  • Vibrationsdämpning.
  • Ergonomiskt utformade.
  • Dubbla skikt av lack i greppområdet (smutsavvisande).
  • Långfibrig, extremt hållbar.
  • Säkerhetsanpassad (bryts inte sönder).
  • Kan monteras i efterhand, medför stora kostnads- och resursbesparingar.

Ert urval resulterade i 2 träffar

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]

Fler detaljer

Artikel nr.
Pris [€]
Tillgängliga
Ø [mm]:
60 mm
lges [mm]:
207 mm
gewicht [g]:
125 g
Artikel nr.:
3244.062
SIMPLEX-handtag
  • Ø: 60 mm
  • lges : 207 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 207 mm x 31 mm x 35 mm
  • Handtagsversion: extra kort
  • Vikt: 125 g
  • GTIN: 4030618314301
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
80 mm
lges [mm]:
230 mm
gewicht [g]:
150 g
Artikel nr.:
3244.082
SIMPLEX-handtag
  • Ø: 80 mm
  • lges : 230 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 232 mm x 38,5 mm x 32 mm
  • Handtagsversion: extra kort
  • Vikt: 150 g
  • GTIN: 4030618312833
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

Material

Handtag

  • Trä

Ytterligare produkter

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 3244. SIMPLEX hög kvalitet, extra kort trähandtag – för SIMPLEX-mjukhammare med gjutjärnshölje
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
DOC0011462__58459.pdf
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategori:
Användarmanual
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
DOC0017865__88185.pdf
Kategori:
Användarmanual
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Application overview hand tools
Kategori:
Infomationsmaterial
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

Ytterligare produkter
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."