Det extremt korta SIMPLEX-trähandtaget i serie 3244 används i SIMPLEX-höljet av aducerat gjutgods med D 80 mm. Den kompakta designen förhindrar att skaftänden slår i marken.
Det högvärdiga, vibrationsdämpande, ergonomiskt utformade och extra korta träskaftet har i greppområdet dubbel lackering och är därmed okänslig för smuts.
I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan återmonteras. Detta spar både tid och pengar.
Produktegenskaper:
Denna artikel 3244.082 - SIMPLEX-handtag för SIMPLEX-mjukhammare med gjutjärnshölje / (Ø: 80 mm, Handle version: extra kort) är en variant av artikelgruppen SIMPLEX hög kvalitet, extra kort trähandtag för SIMPLEX-mjukhammare med gjutjärnshölje (EH 3244.)
Handtag
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."