SIMPLEX handtag av glasfiber
med gummigrepp, för SIMPLEX mjuka hammare med förstärkt gjutstål   

EH 3844.

SIMPLEX-handtag av fiberglas serie 3844 är kombinerade med SIMPLEX-mjukhammare med svart, förstärkt gjutjärnshölje i storlekar från D 30 mm till D 80 mm. Dessa ytterst robusta och hållbara handtag är extremt brottsäkra. De är vibrationsdämpande och ergonomiskt utformade och inkluderar ett halkfritt handtag. De har också en jämn yta och är oorganiska (okänsliga för fukt). De finns också som slägghandtag med en längd av 70 cm (för höljen med D 80 mm).

Produktegenskaper:

  • SIMPLEX-handtag av fiberglas för SIMPLEX-mjukhammare med förstärkt gjutjärnshölje i storlekar från D 30 mm till D 80 mm
  • Extra stabil och hållbar
  • Extremt brottsäker
  • Vibrationsdämpning
  • Ergonomiskt utformad med ett halkfritt greppområde
  • Jämn yta
  • Oorganisk (okänslig för fukt)
  • Den finns också som 70 cm långt slägghandtag

Ert urval resulterade i 5 träffar

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]

Fler detaljer

Artikel nr.
Pris [€]
Tillgängliga
Ø [mm]:
30 mm
lges [mm]:
260 mm
gewicht [g]:
130 g
Artikel nr.:
3844.030
SIMPLEX-handtag
  • Ø: 30 mm
  • lges : 260 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 260 mm x 27 mm x 27 mm
  • Vikt: 130 g
  • GTIN: 4030618301523
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
40 mm/50 mm
lges [mm]:
267 mm
gewicht [g]:
220 g
Artikel nr.:
3844.040
SIMPLEX-handtag
  • Ø: 40 mm/50 mm
  • lges : 267 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 267 mm x 29 mm x 29 mm
  • Vikt: 220 g
  • GTIN: 4030618301530
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
60 mm
lges [mm]:
340 mm
gewicht [g]:
400 g
Artikel nr.:
3844.060
SIMPLEX-handtag
  • Ø: 60 mm
  • lges : 340 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 340 mm x 37 mm x 37 mm
  • Vikt: 400 g
  • GTIN: 4030618301547
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
80 mm
lges [mm]:
400 mm
gewicht [g]:
435 g
Artikel nr.:
3844.080
SIMPLEX-handtag
  • Ø: 80 mm
  • lges : 400 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 400 mm x 37 mm x 32 mm
  • Vikt: 435 g
  • GTIN: 4030618301554
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
80 mm
lges [mm]:
700 mm
gewicht [g]:
790 g
Artikel nr.:
3844.081
SIMPLEX-handtag
  • Ø: 80 mm
  • lges : 700 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 700 mm x 41 mm x 41 mm
  • Vikt: 790 g
  • GTIN: 4030618301561
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

Material

Handtag

  • Glasfiber med gummigrepp 

Montering

Handtag av glasfiber får endast monteras i förstärkt hus i gjutstål

Ytterligare produkter

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 3844. SIMPLEX handtag av glasfiber – med gummigrepp, för SIMPLEX mjuka hammare med förstärkt gjutstål   
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
DOC0011462__58459.pdf
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategori:
Användarmanual
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
DOC0017865__88185.pdf
Kategori:
Användarmanual
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Application overview hand tools
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."