3844.030 - SIMPLEX-handtag
med gummigrepp, för SIMPLEX mjuka hammare med förstärkt gjutstål   

SIMPLEX-handtag av fiberglas serie 3844 är kombinerade med SIMPLEX-mjukhammare med svart, förstärkt gjutjärnshölje i storlekar från D 30 mm till D 80 mm. Dessa ytterst robusta och hållbara handtag är extremt brottsäkra. De är vibrationsdämpande och ergonomiskt utformade och inkluderar ett halkfritt handtag. De har också en jämn yta och är oorganiska (okänsliga för fukt). De finns också som slägghandtag med en längd av 70 cm (för höljen med D 80 mm).

Produktegenskaper:

  • SIMPLEX-handtag av fiberglas för SIMPLEX-mjukhammare med förstärkt gjutjärnshölje i storlekar från D 30 mm till D 80 mm
  • Extra stabil och hållbar
  • Extremt brottsäker
  • Vibrationsdämpning
  • Ergonomiskt utformad med ett halkfritt greppområde
  • Jämn yta
  • Oorganisk (okänslig för fukt)
  • Den finns också som 70 cm långt slägghandtag

Denna artikel 3844.030 - SIMPLEX-handtag med gummigrepp, för SIMPLEX mjuka hammare med förstärkt gjutstål    / (Ø: 30 mm) är en variant av artikelgruppen SIMPLEX handtag av glasfiber med gummigrepp, för SIMPLEX mjuka hammare med förstärkt gjutstål    (EH 3844.)

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]
Artikel nr.
Pris [€]
Tillgängliga
Ø [mm]:
30 mm
lges [mm]:
260 mm
gewicht [g]:
130 g
Artikel nr.:
3844.030
SIMPLEX-handtag
  • Ø: 30 mm
  • lges : 260 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 260 mm x 27 mm x 27 mm
  • Vikt: 130 g
  • GTIN: 4030618301523
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Material

Handtag

  • Glasfiber med gummigrepp 
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 3844.030
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
SIMPLEX soft-face mallets
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategori:
Användarmanual
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."