EH 3711.
Tack vare sin ökade väggtjocklek och stöd erbjuder det förstärkta SIMPLEX-gjutjärnshöljet (serie 3711) hög stabilitet, som behövs, särskilt vid arbetsuppgifter som avslutas med SIMPLEX-kopparinsatser. Den ökade vikten säkerställer högre slagkraft. Det levereras med en inbyggd skyddsmuff över handtaget och skyddar handtaget vid felslag. Det robusta och vibrationsdämpande höljet är mycket hållbart och ger utmärkt brytmotstånd - inte minst tack vare den slitstarka pulverbeläggningen. Detta svarta hölje finns för SIMPLEX-mjukhammare i storlekar från D 30 mm till D 80 mm. Endast handtag av fiberglas får installeras i förstärkta gjutjärnshöljen!
Produktegenskaper:
Ert urval resulterade i 5 träffar
Fler detaljer
Huset
Endast handtag av glasfiber får monteras i det förstärkta huset av gjutstål!
Inklusive bult, mutter och fjäderbricka.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."