Dis­po­zi­tive co­nice de fi­xare

EH 23250.

Dispozitivele conice de fixare sunt deosebit de potrivite pentru fixări multiple orizontale şi verticale. Dispozitivele conice de fixare sunt compacte în construcţie şi, permit fixarea fără interferenţe geometrice.

Cautarea dvs. a dat 14 rezultate

Ver­siune
fi­gura
d1 [mm]
l [mm]
b1 [mm]
Forţa de străn­gere max. [kN]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
con simplu, bac de prindere cu striaţii, ambele feţe
fi­gura:
1
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
27 – 31 mm
b1 [mm]:
29 mm
Forţa de străn­gere max. [kN]:
20 kN
Cod produs.:
23250.0008
CAD
Documentatie
Dispozitive conice de fixare
  • con simplu, bac de prindere cu striații, ambele fețe – figura 1
  • d1: M8
  • l: 27 mm – 31 mm
  • b1: 29 mm
  • b2: 21 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 2,5 mm
  • Forţa de străngere max.: 20 kN
  • Moment străngere max.: 43 Nm
  • Greutate: 72 g
show article view
Dispozitive conice de fixare
Ver­siune:
con simplu, bac de prindere cu striaţii, ambele feţe
fi­gura:
1
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
42 – 49 mm
b1 [mm]:
41 mm
Forţa de străn­gere max. [kN]:
30 kN
Cod produs.:
23250.0012
CAD
Documentatie
Dispozitive conice de fixare
  • con simplu, bac de prindere cu striații, ambele fețe – figura 1
  • d1: M12
  • l: 42 mm – 49 mm
  • b1: 41 mm
  • b2: 30 mm
  • h1: 22 mm
  • h2: 4 mm
  • Forţa de străngere max.: 30 kN
  • Moment străngere max.: 85 Nm
  • Greutate: 233 g
show article view
Dispozitive conice de fixare
Ver­siune:
con simplu, bac de prindere cu striaţii, ambele feţe
fi­gura:
1
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
57 – 65 mm
b1 [mm]:
56 mm
Forţa de străn­gere max. [kN]:
50 kN
Cod produs.:
23250.0016
CAD
Documentatie
Dispozitive conice de fixare
  • con simplu, bac de prindere cu striații, ambele fețe – figura 1
  • d1: M16
  • l: 57 mm – 65 mm
  • b1: 56 mm
  • b2: 42 mm
  • h1: 29 mm
  • h2: 5 mm
  • Forţa de străngere max.: 50 kN
  • Moment străngere max.: 210 Nm
  • Greutate: 581 g
show article view
Dispozitive conice de fixare
Ver­siune:
con simplu, bac de prindere plan, ambele feţe
fi­gura:
1
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
20 – 25 mm
b1 [mm]:
22 mm
Forţa de străn­gere max. [kN]:
7 kN
Cod produs.:
23250.0065 1)
CAD
Documentatie
Dispozitive conice de fixare
  • con simplu, bac de prindere plan, ambele fețe – figura 1
  • d1: M5
  • l: 20 mm – 25 mm
  • b1: 22 mm
  • b2: 15 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 4,2 mm
  • Forţa de străngere max.: 7 kN
  • Moment străngere max.: 10 Nm
  • Greutate: 30 g
show article view
Dispozitive conice de fixare
Ver­siune:
con simplu, bac de prindere plan, ambele feţe
fi­gura:
1
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
27 – 31 mm
b1 [mm]:
29 mm
Forţa de străn­gere max. [kN]:
20 kN
Cod produs.:
23250.0048
CAD
Documentatie
Dispozitive conice de fixare
  • con simplu, bac de prindere plan, ambele fețe – figura 1
  • d1: M8
  • l: 27 mm – 31 mm
  • b1: 29 mm
  • b2: 21 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 2,5 mm
  • Forţa de străngere max.: 20 kN
  • Moment străngere max.: 43 Nm
  • Greutate: 73 g
show article view
Dispozitive conice de fixare
Ver­siune:
con simplu, bac de prindere plan, ambele feţe
fi­gura:
1
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
42 – 49 mm
b1 [mm]:
41 mm
Forţa de străn­gere max. [kN]:
30 kN
Cod produs.:
23250.0052
CAD
Documentatie
Dispozitive conice de fixare
  • con simplu, bac de prindere plan, ambele fețe – figura 1
  • d1: M12
  • l: 42 mm – 49 mm
  • b1: 41 mm
  • b2: 30 mm
  • h1: 22 mm
  • h2: 4 mm
  • Forţa de străngere max.: 30 kN
  • Moment străngere max.: 85 Nm
  • Greutate: 234 g
show article view
Dispozitive conice de fixare
Ver­siune:
con simplu, bac de prindere plan, ambele feţe
fi­gura:
1
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
57 – 64 mm
b1 [mm]:
56 mm
Forţa de străn­gere max. [kN]:
50 kN
Cod produs.:
23250.0056
CAD
Documentatie
Dispozitive conice de fixare
  • con simplu, bac de prindere plan, ambele fețe – figura 1
  • d1: M16
  • l: 57 mm – 64 mm
  • b1: 56 mm
  • b2: 42 mm
  • h1: 29 mm
  • h2: 5 mm
  • Forţa de străngere max.: 50 kN
  • Moment străngere max.: 210 Nm
  • Greutate: 577 g
show article view
Dispozitive conice de fixare
Ver­siune:
con dublu, bacuri de prindere cu striaţii, ambele feţe
fi­gura:
2
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
42 – 49 mm
b1 [mm]:
41 mm
Forţa de străn­gere max. [kN]:
50 kN
Cod produs.:
23250.0112
CAD
Documentatie
Dispozitive conice de fixare
  • con dublu, bacuri de prindere cu striații, ambele fețe – figura 2
  • d1: M12
  • l: 42 mm – 49 mm
  • b1: 41 mm
  • b2: 30 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 5 mm
  • Forţa de străngere max.: 50 kN
  • Moment străngere max.: 85 Nm
  • Greutate: 350 g
show article view
Dispozitive conice de fixare
Ver­siune:
con dublu, bacuri de prindere cu striaţii, ambele feţe
fi­gura:
2
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
58 – 66 mm
b1 [mm]:
56 mm
Forţa de străn­gere max. [kN]:
80 kN
Cod produs.:
23250.0116
CAD
Documentatie
Dispozitive conice de fixare
  • con dublu, bacuri de prindere cu striații, ambele fețe – figura 2
  • d1: M16
  • l: 58 mm – 66 mm
  • b1: 56 mm
  • b2: 42 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 5 mm
  • Forţa de străngere max.: 80 kN
  • Moment străngere max.: 210 Nm
  • Greutate: 906 g
show article view
Dispozitive conice de fixare
Ver­siune:
con dublu, bacuri de prindere plane, ambele feţe
fi­gura:
2
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
41 – 48 mm
b1 [mm]:
41 mm
Forţa de străn­gere max. [kN]:
50 kN
Cod produs.:
23250.0142
CAD
Documentatie
Dispozitive conice de fixare
  • con dublu, bacuri de prindere plane, ambele fețe – figura 2
  • d1: M12
  • l: 41 mm – 48 mm
  • b1: 41 mm
  • b2: 30 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 5 mm
  • Forţa de străngere max.: 50 kN
  • Moment străngere max.: 85 Nm
  • Greutate: 343 g
show article view
Dispozitive conice de fixare
Ver­siune:
con dublu, bacuri de prindere plane, ambele feţe
fi­gura:
2
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
58 – 66 mm
b1 [mm]:
56 mm
Forţa de străn­gere max. [kN]:
80 kN
Cod produs.:
23250.0146
CAD
Documentatie
Dispozitive conice de fixare
  • con dublu, bacuri de prindere plane, ambele fețe – figura 2
  • d1: M16
  • l: 58 mm – 66 mm
  • b1: 56 mm
  • b2: 42 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 5 mm
  • Forţa de străngere max.: 80 kN
  • Moment străngere max.: 210 Nm
  • Greutate: 895 g
show article view
Dispozitive conice de fixare
Ver­siune:
con simplu, falcă de prindere cu şurub filetat, ambele feţe
fi­gura:
3
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
33 – 37 mm
b1 [mm]:
29 mm
Forţa de străn­gere max. [kN]:
20 kN
Cod produs.:
23250.0158
CAD
Documentatie
Dispozitive conice de fixare
  • con simplu, falcă de prindere cu șurub filetat, ambele fețe – figura 3
  • d1: M8
  • l: 33 mm – 37 mm
  • b1: 29 mm
  • l2: 12 mm
  • b2: 21 mm
  • h1: 15 mm
  • d2: M5
  • h2: 2,5 mm
  • Forţa de străngere max.: 20 kN
  • Moment străngere max.: 43 Nm
  • h3: 7,5 mm
  • Greutate: 84 g
show article view
Dispozitive conice de fixare
Ver­siune:
con simplu, falcă de prindere cu şurub filetat, ambele feţe
fi­gura:
3
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
46 – 53 mm
b1 [mm]:
41 mm
Forţa de străn­gere max. [kN]:
30 kN
Cod produs.:
23250.0162
CAD
Documentatie
Dispozitive conice de fixare
  • con simplu, falcă de prindere cu șurub filetat, ambele fețe – figura 3
  • d1: M12
  • l: 46 mm – 53 mm
  • b1: 41 mm
  • l2: 18 mm
  • b2: 30 mm
  • h1: 22 mm
  • b3: 28 mm
  • d2: M5
  • h2: 4 mm
  • Forţa de străngere max.: 30 kN
  • Moment străngere max.: 85 Nm
  • h3: 11 mm
  • Greutate: 247 g
show article view
Dispozitive conice de fixare
Ver­siune:
con simplu, falcă de prindere cu şurub filetat, ambele feţe
fi­gura:
3
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
61 – 70 mm
b1 [mm]:
56 mm
Forţa de străn­gere max. [kN]:
50 kN
Cod produs.:
23250.0166
CAD
Documentatie
Dispozitive conice de fixare
  • con simplu, falcă de prindere cu șurub filetat, ambele fețe – figura 3
  • d1: M16
  • l: 61 mm – 70 mm
  • b1: 56 mm
  • l2: 26 mm
  • b2: 42 mm
  • h1: 29 mm
  • b3: 40 mm
  • d2: M5
  • h2: 5 mm
  • Forţa de străngere max.: 50 kN
  • Moment străngere max.: 210 Nm
  • h3: 14,5 mm
  • Greutate: 618 g
show article view
Dispozitive conice de fixare

Material

Corp

  • Oţel pentru scule, călit, lucios

Şurub

  • Oţel tratat termic, cu revenire, calitatea 12.9

Arc

  • Sârmă din oţel pentru arcuri
  • NBR (O-Ring)

Bacuri de fixare

  • Oţel pentru scule, călit, şlefuit şi brunat

Referinţe

Mai multe tipuri de dispozitive conice de fixare găsiţi la capitolul "Bride de fixare multiple".

Asamblare

Poate fi montat într-o gaură filetată sau cu piuliţe T pentru o fixare orizontală sau verticală.

Operaţii

Prin inserarea capului de cheie, şurubul mută cele două mandrine în afară şi împing piesele contra unui opritor fix. Utilizarea conului dublu permite obţinerea unei forţe de prindere suplimentare pe verticală. Cursa unităţilor de prindere cu M 5 = ±0,5, M 8 = ±0,5, M 12 = ±1 şi M 16 = ±1,5. Se poate monta într-un orificiu filetat sau cu piuliţe canal T EH 23010. pentru strângeri multiple pe orizontală sau pe verticală.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 23250. Dispozitive conice de fixare
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.