Dispozitivele conice de fixare sunt deosebit de potrivite pentru fixări multiple orizontale şi verticale. Dispozitivele conice de fixare sunt compacte în construcţie şi, permit fixarea fără interferenţe geometrice.
Acest articol 23250.0016 - Dispozitive conice de fixare / con simplu, bac de prindere cu striaţii, ambele feţe (d1: M16) este o variantă a grupului de articole Dispozitive conice de fixare (EH 23250.)
Corp
Şurub
Arc
Bacuri de fixare
Mai multe tipuri de dispozitive conice de fixare găsiţi la capitolul "Bride de fixare multiple".
Poate fi montat într-o gaură filetată sau cu piuliţe T pentru o fixare orizontală sau verticală.
Prin inserarea capului de cheie, şurubul mută cele două mandrine în afară şi împing piesele contra unui opritor fix. Utilizarea conului dublu permite obţinerea unei forţe de prindere suplimentare pe verticală. Cursa unităţilor de prindere cu M 5 = ±0,5, M 8 = ±0,5, M 12 = ±1 şi M 16 = ±1,5. Se poate monta într-un orificiu filetat sau cu piuliţe canal T EH 23010. pentru strângeri multiple pe orizontală sau pe verticală.
Piuliţele T EH 23010. trebuie comandate separat.
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels