SIM­PLEX Mâner din fibră de sti­clă
cu capete din cauciuc, pentru ciocane SIMPLEX cu capete moi, cu carcasă din fontă

EH 3844.

Cozile de fibre de sticlă SIMPLEX din seria 3844 sunt folosite pentru ciocanele cu cap moale SIMPLEX cu carcase din fontă maleabilă întărite, negre cu dimensiunile de la D30mm până la D80mm. Aceste cozi foarte stabile şi durabile sunt extrem de rezistente la rupere. Ele amortizează vibraţiile, au o formă ergonomică şi dispun de un mâner antiderapant. De asemenea, au o suprafaţă netedă şi sunt anorganice (insensibile la umiditate). Disponibilă şi ca coadă pentru baros cu lungimea de 70cm (pentru carcasa cu D80mm).

Caracteristicile produsului:

  • Coadă din fibre de sticlă SIMPLEX pentru ciocanele cu cap moale SIMPLEX cu carcasă din fontă maleabilă întărită cu dimensiunile de la D30mm până la D80mm
  • Foarte stabilă şi durabilă
  • Extrem de rezistentă la rupere
  • Amortizarea vibraţiilor
  • Cu formă ergonomică, cu mâner antiderapant
  • Suprafaţă netedă
  • Anorganică (insensibilă la umiditate)
  • Disponibilă şi ca coadă de baros cu lungimea de 70cm

Cautarea dvs. a dat 5 rezultate

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]

Mai multe detalii

Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
Ø [mm]:
30 mm
lges [mm]:
260 mm
gewicht [g]:
130 g
Cod produs.:
3844.030
Coadă SIMPLEX
  • Ø: 30 mm
  • lges : 260 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 260 mm x 27 mm x 27 mm
  • Greutate: 130 g
  • GTIN: 4030618301523
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
40 mm/50 mm
lges [mm]:
267 mm
gewicht [g]:
220 g
Cod produs.:
3844.040
Coadă SIMPLEX
  • Ø: 40 mm/50 mm
  • lges : 267 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 267 mm x 29 mm x 29 mm
  • Greutate: 220 g
  • GTIN: 4030618301530
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
60 mm
lges [mm]:
340 mm
gewicht [g]:
400 g
Cod produs.:
3844.060
Coadă SIMPLEX
  • Ø: 60 mm
  • lges : 340 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 340 mm x 37 mm x 37 mm
  • Greutate: 400 g
  • GTIN: 4030618301547
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
80 mm
lges [mm]:
400 mm
gewicht [g]:
435 g
Cod produs.:
3844.080
Coadă SIMPLEX
  • Ø: 80 mm
  • lges : 400 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 400 mm x 37 mm x 32 mm
  • Greutate: 435 g
  • GTIN: 4030618301554
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
80 mm
lges [mm]:
700 mm
gewicht [g]:
790 g
Cod produs.:
3844.081
Coadă SIMPLEX
  • Ø: 80 mm
  • lges : 700 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 700 mm x 41 mm x 41 mm
  • Greutate: 790 g
  • GTIN: 4030618301561
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

Material

Mâner

  • Fibră din sticlă cu manşon din cauciuc

Asamblare

Mânerele din fibră de sticlă pot fi montate numai în carcasă din fontă ranforsată!

Produse asociate

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 3844. SIMPLEX Mâner din fibră de sticlă – cu capete din cauciuc, pentru ciocane SIMPLEX cu capete moi, cu carcasă din fontă
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
SIMPLEX soft-face mallets
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Assembly Instructions SIMPLEX
Categorie:
Manual de utilizare
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Application overview hand tools
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.