3844.030 - Coadă SIMPLEX
cu capete din cauciuc, pentru ciocane SIMPLEX cu capete moi, cu carcasă din fontă

Cozile de fibre de sticlă SIMPLEX din seria 3844 sunt folosite pentru ciocanele cu cap moale SIMPLEX cu carcase din fontă maleabilă întărite, negre cu dimensiunile de la D30mm până la D80mm. Aceste cozi foarte stabile şi durabile sunt extrem de rezistente la rupere. Ele amortizează vibraţiile, au o formă ergonomică şi dispun de un mâner antiderapant. De asemenea, au o suprafaţă netedă şi sunt anorganice (insensibile la umiditate). Disponibilă şi ca coadă pentru baros cu lungimea de 70cm (pentru carcasa cu D80mm).

Caracteristicile produsului:

  • Coadă din fibre de sticlă SIMPLEX pentru ciocanele cu cap moale SIMPLEX cu carcasă din fontă maleabilă întărită cu dimensiunile de la D30mm până la D80mm
  • Foarte stabilă şi durabilă
  • Extrem de rezistentă la rupere
  • Amortizarea vibraţiilor
  • Cu formă ergonomică, cu mâner antiderapant
  • Suprafaţă netedă
  • Anorganică (insensibilă la umiditate)
  • Disponibilă şi ca coadă de baros cu lungimea de 70cm

Acest articol 3844.030 - Coadă SIMPLEX cu capete din cauciuc, pentru ciocane SIMPLEX cu capete moi, cu carcasă din fontă / (Ø: 30 mm) este o variantă a grupului de articole SIM­PLEX Mâner din fibră de sti­clă cu capete din cauciuc, pentru ciocane SIMPLEX cu capete moi, cu carcasă din fontă (EH 3844.)

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]
Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
Ø [mm]:
30 mm
lges [mm]:
260 mm
gewicht [g]:
130 g
Cod produs.:
3844.030
Coadă SIMPLEX
  • Ø: 30 mm
  • lges : 260 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 260 mm x 27 mm x 27 mm
  • Greutate: 130 g
  • GTIN: 4030618301523
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Material

Mâner

  • Fibră din sticlă cu manşon din cauciuc
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 3844.030
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
SIMPLEX soft-face mallets
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Assembly Instructions SIMPLEX
Categorie:
Manual de utilizare
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Application overview hand tools
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.