SIM­PLEX car­casă din fontă ran­for­sată

EH 3711.

Carcasa întărită din fontă maleabilă SIMPLEX (seria 3711) asigură un nivel ridicat de stabilitate datorită pereţilor mai groşi şi a rigidizărilor, aceasta fiind necesară în special atunci când se utilizează capetele de cupru SIMPLEX. Greutatea crescută permite o forţă de impact ridicată. Ea are un manşon de protecţie a cozii integrat care protejează coada în caz de lovituri greşite. Această carcasă robustă, care amortizează vibraţiile, este, de asemenea, foarte durabilă datorită stratului de pulbere rezistent şi prezintă un nivel ridicat de rezistenţă la rupere. Această carcasă neagră este disponibilă pentru ciocanele cu cap moale SIMPLEX de la dimensiunea D30mm până la D80mm. În carcase din fontă maleabilă întărite pot fi montate numai cozi din fibre de sticlă!

Caracteristicile produsului:

  • Carcasă din fontă maleabilă întărită SIMPLEX (neagră)
  • Grosimi mai mari ale pereţilor şi rigidizări
  • Stabilitate ridicată
  • Adecvată şi pentru utilizarea capetelor de cupru SIMPLEX
  • Cu manşon de protecţie a cozii integrat
  • Rezistenţă ridicată la rupere
  • Fără ciobire
  • Amortizarea vibraţiilor
  • Cu acoperire durabilă cu pulbere
  • Durată de viaţă foarte lungă
  • Disponibilă pentru ciocanele cu cap moale SIMPLEX D30mm până la D80mm
  • În carcase din fontă maleabilă întărite pot fi montate numai cozi din fibre de sticlă!

Cautarea dvs. a dat 5 rezultate

Ø [mm]
gewicht [g]

Mai multe detalii

Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
265 g
Cod produs.:
3711.030
SIMPLEX carcasă din fontă ranforsată
  • Ø: 30 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 60 mm x 32 mm x 52 mm
  • Greutate: 265 g
  • GTIN: 4030618301400
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30
show article view
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
530 g
Cod produs.:
3711.040
SIMPLEX carcasă din fontă ranforsată
  • Ø: 40 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 75 mm x 45 mm x 63 mm
  • Greutate: 530 g
  • GTIN: 4030618301417
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30
show article view
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
785 g
Cod produs.:
3711.050
SIMPLEX carcasă din fontă ranforsată
  • Ø: 50 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 95 mm x 54 mm x 75 mm
  • Greutate: 785 g
  • GTIN: 4030618301424
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30
show article view
Ø [mm]:
60 mm
gewicht [g]:
1025 g
Cod produs.:
3711.060
SIMPLEX carcasă din fontă ranforsată
  • Ø: 60 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 107 mm x 63 mm x 74 mm
  • Greutate: 1025 g
  • GTIN: 4030618301431
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30
show article view
Ø [mm]:
80 mm
gewicht [g]:
2160 g
Cod produs.:
3711.080
SIMPLEX carcasă din fontă ranforsată
  • Ø: 80 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 145 mm x 85 mm x 80 mm
  • Greutate: 2160 g
  • GTIN: 4030618301448
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30
show article view

Material

Carcasă

  • Fontă ranforsată, neagră

Asamblare

Mânerul de fibră de sticlă se poate monta numai în carcasă din fontă ranforsată!

Note

include şurub, piuliţă şi şaibă elastică

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 3711. SIMPLEX carcasă din fontă ranforsată
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
SIMPLEX housings
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
SIMPLEX soft-face mallets
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Assembly Instructions SIMPLEX
Categorie:
Manual de utilizare
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Application overview hand tools
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.