Cozile de fibre de sticlă SIMPLEX din seria 3844 sunt folosite pentru ciocanele cu cap moale SIMPLEX cu carcase din fontă maleabilă întărite, negre cu dimensiunile de la D30mm până la D80mm. Aceste cozi foarte stabile şi durabile sunt extrem de rezistente la rupere. Ele amortizează vibraţiile, au o formă ergonomică şi dispun de un mâner antiderapant. De asemenea, au o suprafaţă netedă şi sunt anorganice (insensibile la umiditate). Disponibilă şi ca coadă pentru baros cu lungimea de 70cm (pentru carcasa cu D80mm).
Caracteristicile produsului:
Acest articol 3844.040 - Coadă SIMPLEX cu capete din cauciuc, pentru ciocane SIMPLEX cu capete moi, cu carcasă din fontă / (Ø: 40 mm/50 mm) este o variantă a grupului de articole SIMPLEX Mâner din fibră de sticlă cu capete din cauciuc, pentru ciocane SIMPLEX cu capete moi, cu carcasă din fontă (EH 3844.)
Mâner
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.