Li­mi­ta­toare cilindric

EH 1551.500 - EH 1651.700

Cautarea dvs. a dat 4 rezultate

Sis­tem
l1 [mm]
d [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Sis­tem:
L12
l1 [mm]:
50 mm
d [mm]:
40 mm
Cod produs.:
1551.500
CAD
Documentatie
Limitatoare
  • Sistem: L12
  • l1: 50 mm
  • l2: 24 mm
  • d: 40 mm
  • d1: 12 mm
  • Greutate: 400 g
show article view
Limitatoare
Sis­tem:
L12
l1 [mm]:
70 mm
d [mm]:
40 mm
Cod produs.:
1551.700
CAD
Documentatie
Limitatoare
  • Sistem: L12
  • l1: 70 mm
  • l2: 24 mm
  • d: 40 mm
  • d1: 12 mm
  • Greutate: 552 g
show article view
Limitatoare
Sis­tem:
L16
l1 [mm]:
60 mm
d [mm]:
50 mm
Cod produs.:
1651.500
CAD
Documentatie
Limitatoare
  • Sistem: L16
  • l1: 60 mm
  • l2: 25 mm
  • d: 50 mm
  • d1: 16 mm
  • Greutate: 737 g
show article view
Limitatoare
Sis­tem:
L16
l1 [mm]:
90 mm
d [mm]:
50 mm
Cod produs.:
1651.700
CAD
Documentatie
Limitatoare
  • Sistem: L16
  • l1: 90 mm
  • l2: 25 mm
  • d: 50 mm
  • d1: 16 mm
  • Greutate: 1065 g
show article view
Limitatoare

Material

  • Oţel, călit, şlefuit
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 1551.500 - EH 1651.700 Limitatoare – cilindric
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sistem cu găuri
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sisteme de Fixare Modulare
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.