1651.700 - Limitatoare
cilindric

Sis­tem
l1 [mm]
d [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Sis­tem:
L16
l1 [mm]:
90 mm
d [mm]:
50 mm
Cod produs.:
1651.700
Documentatie
Limitatoare
  • Sistem: L16
  • l1: 90 mm
  • l2: 25 mm
  • d: 50 mm
  • d1: 16 mm
  • Greutate: 1065 g
Limitatoare

Material

  • Oţel, călit, şlefuit
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 1651.700
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sistem cu găuri
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sisteme de Fixare Modulare
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.