1551.700 - Limitatoare
cilindric

Sis­tem
l1 [mm]
d [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Sis­tem:
L12
l1 [mm]:
70 mm
d [mm]:
40 mm
Cod produs.:
1551.700
Documentatie
Limitatoare
  • Sistem: L12
  • l1: 70 mm
  • l2: 24 mm
  • d: 40 mm
  • d1: 12 mm
  • Greutate: 552 g
Limitatoare

Material

  • Oţel, călit, şlefuit
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 1551.700
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sistem cu găuri
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sisteme de Fixare Modulare
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.