25020.0012 - Elemente de detecţie
cu bolţ de acţionare şi protecţie împotrive rotirii

Plunjer cu senzor de poziţie cu ajutorul unui bolţ de activare care este protejat împotriva rotirii. În funcţie de versiunea aleasă, vârful poate fi rotund sau dotat cu un filet de racordare pentru utilizări multiple. La capătul cu filet, se poate monta un element de comutare cu protecţie împotriva rotirii care se potiveşte cu toate comutatoarele utilizate în mod comun.

Acest articol 25020.0012 - Elemente de detecţie cu bolţ de acţionare şi protecţie împotrive rotirii / tip vârf, rotund (d1: M12) este o variantă a grupului de articole Ele­mente de de­te­cţie cu bolţ de acţionare şi protecţie împotrive rotirii (EH 25020.)

Ver­siune
fi­gura
d1 [mm]
s [mm]
Forța ar­cu­lui1) - F1 ~ [N]
Forța ar­cu­lui1) - F2 ~ [N]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
tip vârf, rotund
fi­gura:
1
d1 [mm]:
M12
s [mm]:
10 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 5,1 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
Cod produs.:
25020.0012
Documentatie
Elemente de detecţie
  • tip vârf, rotund – figura 1
  • d1: M12
  • s: 10 mm
  • d2: M4
  • e: ~ 5,8 mm
  • l1: 68 mm
  • l2: 38 mm
  • l3 min.: 14 mm
  • R: 2,9 mm
  • SW: 5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 5,1 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 11 N
  • Greutate: 51 g
Elemente de detecţie

Material

Corp

  • Oţel automat, brunat

Piuliţă

  • Oţel, negru (ISO 4035)

Bolţ antrenare

  • Oţel, nitrurat, negru

Arc

  • Oţel inoxidabil
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 25020.0012
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Elemente de detecţie
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
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.