Amor­ti­zor din cau­ciuc formă de trunchi de con

EH 25150.

Se poate folosi ca opritor elastic. reazăm, etc .

Duritatea este 55 ±5° shore A. La cerere, se pot livra şi la durităţi speciale (40 ±5° shore A sau 70 ±5° shore A).

Cautarea dvs. a dat 40 rezultate

Ver­siune
fi­gura
Ma­te­rial
d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
t ~ [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu filet interior
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Oţel
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
M5
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Cod produs.:
25150.0719
CAD
Documentatie
Amortizor din cauciuc
  • cu filet interior – figura 1, Oțel
  • d1: 19 mm
  • d2: M5
  • d3: 12 mm
  • l1: 16 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 28 N/mm
  • Sarcină max. max.: 110 N
  • Cursa arc: ~ 4 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 7 g
show article view
Amortizor din cauciuc
Ver­siune:
cu filet interior
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Oţel
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 6 mm
Cod produs.:
25150.0725
CAD
Documentatie
Amortizor din cauciuc
  • cu filet interior – figura 1, Oțel
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 20,5 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 82 N/mm
  • Sarcină max. max.: 430 N
  • Cursa arc: ~ 5,25 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 14 g
show article view
Amortizor din cauciuc
Ver­siune:
cu filet interior
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Oţel
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 8 mm
Cod produs.:
25150.0732
CAD
Documentatie
Amortizor din cauciuc
  • cu filet interior – figura 1, Oțel
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l1: 26 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 140 N/mm
  • Sarcină max. max.: 910 N
  • Cursa arc: ~ 6,5 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 27 g
show article view
Amortizor din cauciuc
Ver­siune:
cu filet interior
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Oţel
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 8 mm
Cod produs.:
25150.0738
CAD
Documentatie
Amortizor din cauciuc
  • cu filet interior – figura 1, Oțel
  • d1: 38 mm
  • d2: M8
  • d3: 24,5 mm
  • l1: 32 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 125 N/mm
  • Sarcină max. max.: 1200 N
  • Cursa arc: ~ 9,5 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 43 g
show article view
Amortizor din cauciuc
Ver­siune:
cu filet interior
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Oţel
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 10 mm
Cod produs.:
25150.0750
CAD
Documentatie
Amortizor din cauciuc
  • cu filet interior – figura 1, Oțel
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • d3: 32 mm
  • l1: 43 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 10 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 155 N/mm
  • Sarcină max. max.: 1620 N
  • Cursa arc: ~ 10,5 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 93 g
show article view
Amortizor din cauciuc
Ver­siune:
cu filet interior
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
M5
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Cod produs.:
25150.0919
CAD
Documentatie
Amortizor din cauciuc
  • cu filet interior – figura 1, Oțel inoxidabil
  • d1: 19 mm
  • d2: M5
  • d3: 12 mm
  • l1: 16 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 28 N/mm
  • Sarcină max. max.: 110 N
  • Cursa arc: ~ 4 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 7 g
show article view
Amortizor din cauciuc
Ver­siune:
cu filet interior
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 6 mm
Cod produs.:
25150.0925
CAD
Documentatie
Amortizor din cauciuc
  • cu filet interior – figura 1, Oțel inoxidabil
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 20,5 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 82 N/mm
  • Sarcină max. max.: 430 N
  • Cursa arc: ~ 5,25 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 14 g
show article view
Amortizor din cauciuc
Ver­siune:
cu filet interior
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 8 mm
Cod produs.:
25150.0932
CAD
Documentatie
Amortizor din cauciuc
  • cu filet interior – figura 1, Oțel inoxidabil
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l1: 26 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 140 N/mm
  • Sarcină max. max.: 910 N
  • Cursa arc: ~ 6,5 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 27 g
show article view
Amortizor din cauciuc
Ver­siune:
cu filet interior
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 8 mm
Cod produs.:
25150.0938
CAD
Documentatie
Amortizor din cauciuc
  • cu filet interior – figura 1, Oțel inoxidabil
  • d1: 38 mm
  • d2: M8
  • d3: 24,5 mm
  • l1: 32 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 125 N/mm
  • Sarcină max. max.: 1200 N
  • Cursa arc: ~ 9,5 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 43 g
show article view
Amortizor din cauciuc
Ver­siune:
cu filet interior
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 10 mm
Cod produs.:
25150.0950
CAD
Documentatie
Amortizor din cauciuc
  • cu filet interior – figura 1, Oțel inoxidabil
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • d3: 32 mm
  • l1: 43 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 10 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 155 N/mm
  • Sarcină max. max.: 1620 N
  • Cursa arc: ~ 10,5 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 93 g
show article view
Amortizor din cauciuc
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
M5
l2 [mm]:
6 mm
t ~ [mm]:
-
Cod produs.:
25150.0819
CAD
Documentatie
Amortizor din cauciuc
  • cu șurub – figura 2, Oțel
  • d1: 19 mm
  • d2: M5
  • d3: 12 mm
  • l2: 6 mm
  • l1: 16 mm
  • s: 2 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 28 N/mm
  • Sarcină max. max.: 110 N
  • Cursa arc: ~ 4 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 8 g
show article view
Amortizor din cauciuc
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
M5
l2 [mm]:
10 mm
t ~ [mm]:
-
Cod produs.:
25150.0820
CAD
Documentatie
Amortizor din cauciuc
  • cu șurub – figura 2, Oțel
  • d1: 19 mm
  • d2: M5
  • d3: 12 mm
  • l2: 10 mm
  • l1: 16 mm
  • s: 2 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 28 N/mm
  • Sarcină max. max.: 110 N
  • Cursa arc: ~ 4 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 6,1 g
show article view
Amortizor din cauciuc
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
M5
l2 [mm]:
20 mm
t ~ [mm]:
-
Cod produs.:
25150.0821
CAD
Documentatie
Amortizor din cauciuc
  • cu șurub – figura 2, Oțel
  • d1: 19 mm
  • d2: M5
  • d3: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l1: 16 mm
  • s: 2 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 28 N/mm
  • Sarcină max. max.: 110 N
  • Cursa arc: ~ 4 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 8,7 g
show article view
Amortizor din cauciuc
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
8 mm
t ~ [mm]:
-
Cod produs.:
25150.0825
CAD
Documentatie
Amortizor din cauciuc
  • cu șurub – figura 2, Oțel
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l2: 8 mm
  • l1: 20,5 mm
  • s: 2 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 82 N/mm
  • Sarcină max. max.: 430 N
  • Cursa arc: ~ 5,25 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 16 g
show article view
Amortizor din cauciuc
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
12 mm
t ~ [mm]:
-
Cod produs.:
25150.0826
CAD
Documentatie
Amortizor din cauciuc
  • cu șurub – figura 2, Oțel
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l2: 12 mm
  • l1: 20,5 mm
  • s: 2 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 82 N/mm
  • Sarcină max. max.: 430 N
  • Cursa arc: ~ 5,25 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 17 g
show article view
Amortizor din cauciuc
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
25 mm
t ~ [mm]:
-
Cod produs.:
25150.0827
CAD
Documentatie
Amortizor din cauciuc
  • cu șurub – figura 2, Oțel
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l2: 25 mm
  • l1: 20,5 mm
  • s: 2 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 82 N/mm
  • Sarcină max. max.: 430 N
  • Cursa arc: ~ 5,25 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 19 g
show article view
Amortizor din cauciuc
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
10 mm
t ~ [mm]:
-
Cod produs.:
25150.0832
CAD
Documentatie
Amortizor din cauciuc
  • cu șurub – figura 2, Oțel
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l2: 10 mm
  • l1: 26 mm
  • s: 2 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 140 N/mm
  • Sarcină max. max.: 910 N
  • Cursa arc: ~ 6,5 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 30 g
show article view
Amortizor din cauciuc
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
16 mm
t ~ [mm]:
-
Cod produs.:
25150.0833
CAD
Documentatie
Amortizor din cauciuc
  • cu șurub – figura 2, Oțel
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l2: 16 mm
  • l1: 26 mm
  • s: 2 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 140 N/mm
  • Sarcină max. max.: 910 N
  • Cursa arc: ~ 6,5 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 32 g
show article view
Amortizor din cauciuc
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
30 mm
t ~ [mm]:
-
Cod produs.:
25150.0834
CAD
Documentatie
Amortizor din cauciuc
  • cu șurub – figura 2, Oțel
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l2: 30 mm
  • l1: 26 mm
  • s: 2 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 140 N/mm
  • Sarcină max. max.: 910 N
  • Cursa arc: ~ 6,5 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 36 g
show article view
Amortizor din cauciuc
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
10 mm
t ~ [mm]:
-
Cod produs.:
25150.0838
CAD
Documentatie
Amortizor din cauciuc
  • cu șurub – figura 2, Oțel
  • d1: 38 mm
  • d2: M8
  • d3: 24,5 mm
  • l2: 10 mm
  • l1: 32 mm
  • s: 2 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 125 N/mm
  • Sarcină max. max.: 1200 N
  • Cursa arc: ~ 9,5 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 47 g
show article view
Amortizor din cauciuc
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
16 mm
t ~ [mm]:
-
Cod produs.:
25150.0839
CAD
Documentatie
Amortizor din cauciuc
  • cu șurub – figura 2, Oțel
  • d1: 38 mm
  • d2: M8
  • d3: 24,5 mm
  • l2: 16 mm
  • l1: 32 mm
  • s: 2 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 125 N/mm
  • Sarcină max. max.: 1200 N
  • Cursa arc: ~ 9,5 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 48 g
show article view
Amortizor din cauciuc
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
30 mm
t ~ [mm]:
-
Cod produs.:
25150.0840
CAD
Documentatie
Amortizor din cauciuc
  • cu șurub – figura 2, Oțel
  • d1: 38 mm
  • d2: M8
  • d3: 24,5 mm
  • l2: 30 mm
  • l1: 32 mm
  • s: 2 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 125 N/mm
  • Sarcină max. max.: 1200 N
  • Cursa arc: ~ 9,5 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 52 g
show article view
Amortizor din cauciuc
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
12 mm
t ~ [mm]:
-
Cod produs.:
25150.0850
CAD
Documentatie
Amortizor din cauciuc
  • cu șurub – figura 2, Oțel
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • d3: 32 mm
  • l2: 12 mm
  • l1: 43 mm
  • s: 2 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 155 N/mm
  • Sarcină max. max.: 1620 N
  • Cursa arc: ~ 10,5 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 101 g
show article view
Amortizor din cauciuc
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
20 mm
t ~ [mm]:
-
Cod produs.:
25150.0851
CAD
Documentatie
Amortizor din cauciuc
  • cu șurub – figura 2, Oțel
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • d3: 32 mm
  • l2: 20 mm
  • l1: 43 mm
  • s: 2 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 155 N/mm
  • Sarcină max. max.: 1620 N
  • Cursa arc: ~ 10,5 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 104 g
show article view
Amortizor din cauciuc

Material

Saibă

  • Oţel, zincat prin galvanizare, pasivat
  • Oţel inoxidabil 1.4301

Bucşă filetată

  • Oţel, zincat prin galvanizare, pasivat
  • Oţel inoxidabil 1.4301

Corp

  • NBR

Şurub

  • Oţel, zincat prin galvanizare, pasivat
  • Oţel inoxidabil 1.4301
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 25150. Amortizor din cauciuc – formă de trunchi de con
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate