Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 12 rezultate
Capacitate portantă la sarcină statică max. [N]:
240 N
Mai multe detalii
d1 : 19 mm
l: 30 mm
d2 : M6
h1 : 14 mm
h2 : 1,5 mm
SW: 3 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 240 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 120 °C
Greutate: 12 g
show article view
Capacitate portantă la sarcină statică max. [N]:
240 N
Mai multe detalii
d1 : 19 mm
l: 45 mm
d2 : M6
h1 : 14 mm
h2 : 1,5 mm
SW: 3 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 240 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 120 °C
Greutate: 14 g
show article view
Capacitate portantă la sarcină statică max. [N]:
540 N
Mai multe detalii
d1 : 25 mm
l: 30 mm
d2 : M6
h1 : 16 mm
h2 : 1,5 mm
SW: 3 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 540 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 120 °C
Greutate: 18 g
show article view
Capacitate portantă la sarcină statică max. [N]:
540 N
Mai multe detalii
d1 : 25 mm
l: 45 mm
d2 : M6
h1 : 16 mm
h2 : 1,5 mm
SW: 3 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 540 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 120 °C
Greutate: 21 g
show article view
Capacitate portantă la sarcină statică max. [N]:
840 N
Mai multe detalii
d1 : 32 mm
l: 40 mm
d2 : M8
h1 : 18 mm
h2 : 2 mm
SW: 4 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 840 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 120 °C
Greutate: 37 g
show article view
Capacitate portantă la sarcină statică max. [N]:
840 N
Mai multe detalii
d1 : 32 mm
l: 65 mm
d2 : M8
h1 : 18 mm
h2 : 2 mm
SW: 4 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 840 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 120 °C
Greutate: 44 g
show article view
Capacitate portantă la sarcină statică max. [N]:
920 N
Mai multe detalii
d1 : 38 mm
l: 40 mm
d2 : M8
h1 : 20 mm
h2 : 2 mm
SW: 4 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 920 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 120 °C
Greutate: 50 g
show article view
Capacitate portantă la sarcină statică max. [N]:
920 N
Mai multe detalii
d1 : 38 mm
l: 65 mm
d2 : M8
h1 : 20 mm
h2 : 2 mm
SW: 4 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 920 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 120 °C
Greutate: 58 g
show article view
Capacitate portantă la sarcină statică max. [N]:
2500 N
Mai multe detalii
d1 : 50 mm
l: 45 mm
d2 : M10
h1 : 22 mm
h2 : 2,5 mm
SW: 5 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 2500 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 120 °C
Greutate: 98 g
show article view
Capacitate portantă la sarcină statică max. [N]:
2500 N
Mai multe detalii
d1 : 50 mm
l: 70 mm
d2 : M10
h1 : 22 mm
h2 : 2,5 mm
SW: 5 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 2500 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 120 °C
Greutate: 111 g
show article view
Capacitate portantă la sarcină statică max. [N]:
3700 N
Mai multe detalii
d1 : 64 mm
l: 45 mm
d2 : M10
h1 : 26 mm
h2 : 2,5 mm
SW: 5 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 3700 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 120 °C
Greutate: 165 g
show article view
Capacitate portantă la sarcină statică max. [N]:
3700 N
Mai multe detalii
d1 : 64 mm
l: 70 mm
d2 : M10
h1 : 26 mm
h2 : 2,5 mm
SW: 5 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 3700 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 120 °C
Greutate: 177 g
show article view
Material
Corp
Şurub
Oţel, zincat prin galvanizare
Disc
Oţel, zincat prin galvanizare
Fişă cu date EH 22594. Picioare de susţinere – amortizare de impact
Conform RoHS
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.
Conţine substanşe din Declaraţia 65
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.