25150.0750 - Amortizor din cauciuc
formă de trunchi de con

Se poate folosi ca opritor elastic. reazăm, etc .

Duritatea este 55 ±5° shore A. La cerere, se pot livra şi la durităţi speciale (40 ±5° shore A sau 70 ±5° shore A).

Acest articol 25150.0750 - Amortizor din cauciuc formă de trunchi de con / cu filet interior (d1: 50 mm, d2: M10) este o variantă a grupului de articole Amor­ti­zor din cau­ciuc formă de trunchi de con (EH 25150.)

Ver­siune
fi­gura
Ma­te­rial
d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
t - ~ [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu filet interior
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Oţel
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 10 mm
Cod produs.:
25150.0750
Documentatie
Amortizor din cauciuc
  • cu filet interior – figura 1, Oțel
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • d3: 32 mm
  • l1: 43 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 10 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 155 N/mm
  • Sarcină max. max.: 1620 N
  • Cursa arc: ~ 10,5 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 93 g
Amortizor din cauciuc

Material

Saibă

  • Oţel, zincat prin galvanizare, pasivat

Bucşă filetată

  • Oţel, zincat prin galvanizare, pasivat

Corp

  • NBR
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 25150.0750
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
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.