Amor­ti­zor din cau­ciuc cilindric

EH 25150.

Se poate folosi ca opritor elastic. reazăm, etc .

Duritatea este 55 ±5° shore A. La cerere, se pot livra şi la durităţi speciale (40 ±5° shore A sau 70 ±5° shore A).

Cautarea dvs. a dat 126 rezultate

Ver­siune
fi­gura
Ma­te­rial
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
t ~ [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
d1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
t ~ [mm]:
-
Cod produs.:
25150.0482
CAD
Documentatie
Amortizor din cauciuc
  • cu șurub – figura 2, Oțel
  • d1: 100 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M16
  • l2: 41 mm
  • s: 3 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 810 N/mm
  • Sarcină max. max.: 8100 N
  • Cursa arc: ~ 10 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 570 g
show article view
Amortizor din cauciuc
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
d1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
t ~ [mm]:
-
Cod produs.:
25150.1482
CAD
Documentatie
Amortizor din cauciuc
  • cu șurub – figura 2, Oțel inoxidabil
  • d1: 100 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M16
  • l2: 41 mm
  • s: 3 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 810 N/mm
  • Sarcină max. max.: 8100 N
  • Cursa arc: ~ 10 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 570 g
show article view
Amortizor din cauciuc
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
d1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
t ~ [mm]:
-
Cod produs.:
25150.0484
CAD
Documentatie
Amortizor din cauciuc
  • cu șurub – figura 2, Oțel
  • d1: 100 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: M16
  • l2: 41 mm
  • s: 3 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 640 N/mm
  • Sarcină max. max.: 8000 N
  • Cursa arc: ~ 12,5 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 656 g
show article view
Amortizor din cauciuc
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
d1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
t ~ [mm]:
-
Cod produs.:
25150.1484
CAD
Documentatie
Amortizor din cauciuc
  • cu șurub – figura 2, Oțel inoxidabil
  • d1: 100 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: M16
  • l2: 41 mm
  • s: 3 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 640 N/mm
  • Sarcină max. max.: 8000 N
  • Cursa arc: ~ 12,5 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 656 g
show article view
Amortizor din cauciuc
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
d1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M16
t ~ [mm]:
-
Cod produs.:
25150.0486
CAD
Documentatie
Amortizor din cauciuc
  • cu șurub – figura 2, Oțel
  • d1: 100 mm
  • l1: 60 mm
  • d2: M16
  • l2: 41 mm
  • s: 3 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 520 N/mm
  • Sarcină max. max.: 7800 N
  • Cursa arc: ~ 15 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 750 g
show article view
Amortizor din cauciuc
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
d1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M16
t ~ [mm]:
-
Cod produs.:
25150.1486
CAD
Documentatie
Amortizor din cauciuc
  • cu șurub – figura 2, Oțel inoxidabil
  • d1: 100 mm
  • l1: 60 mm
  • d2: M16
  • l2: 41 mm
  • s: 3 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 520 N/mm
  • Sarcină max. max.: 7800 N
  • Cursa arc: ~ 15 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 750 g
show article view
Amortizor din cauciuc

Material

Saibă

  • Oţel, zincat, cromat albastru
  • Oţel inoxidabil 1.4301

Bucşă filetată

  • Oţel, zincat, cromat albastru
  • Oţel inoxidabil 1.4301

Corp

  • Cauciuc natural (NR), negru

Şurub

  • Oţel, zincat, cromat albastru
  • Oţel inoxidabil 1.4301
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 25150. Amortizor din cauciuc – cilindric
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate