25150.0482 - Amortizor din cauciuc
cilindric

Se poate folosi ca opritor elastic. reazăm, etc .

Duritatea este 55 ±5° shore A. La cerere, se pot livra şi la durităţi speciale (40 ±5° shore A sau 70 ±5° shore A).

Acest articol 25150.0482 - Amortizor din cauciuc cilindric / cu şurub (d1: 100 mm, l1: 40 mm) este o variantă a grupului de articole Amor­ti­zor din cau­ciuc cilindric (EH 25150.)

Ver­siune
fi­gura
Ma­te­rial
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
t - ~ [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
d1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
t ~ [mm]:
-
Cod produs.:
25150.0482
Documentatie
Amortizor din cauciuc
  • cu șurub – figura 2, Oțel
  • d1: 100 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M16
  • l2: 41 mm
  • s: 3 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 810 N/mm
  • Sarcină max. max.: 8100 N
  • Cursa arc: ~ 10 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 570 g
Amortizor din cauciuc

Material

Saibă

  • Oţel, zincat, cromat albastru

Corp

  • Cauciuc natural (NR), negru

Şurub

  • Oţel, zincat, cromat albastru
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 25150.0482
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
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.