Balamalele din zinc turnat cu poziţie de indexare permit blocarea uşilor sau capacelor într-o poziţie fixă. Acesta este un avantaj de exemplu când se alimentează utilajul sau când se efectuează lucrări de reparaţii.
Modelul cu poziţie de indexare -3° şi 117° (figura 2) asigură de asemenea că uşa sau capacul se apasă uşor în ramă cu -3° cand sunt închise.
Aceste balamale realizate din zinc turnat se carcaterizează prin forma lor simplă..
Acest articol 25164.0105 - Balamale Zinc turnat, cu poziţie de indexare / poziţii de indexare -90°, 0°, 90° şi 180° (b1: 60 mm, l1: 60 mm) este o variantă a grupului de articole Balamale Zinc turnat, cu poziţie de indexare (EH 25164.)
Corp
Axe
Arc
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws