Plăci dis­tanţi­ere pentru balamale

EH 25160.

Plăcuţele distanţiere sunt utilizate pentru compensarea înălţimii la instalarea balamalelor.

Cautarea dvs. a dat 16 rezultate

l1 [mm]
b1 [mm]
h [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
l1 [mm]:
30 mm
b1 [mm]:
10,8 mm
h [mm]:
1 mm
Cod produs.:
25160.0605
CAD
Documentatie
Plăci distanţiere
  • l1: 30 mm
  • b1: 10,8 mm
  • h: 1 mm
  • b2: 6 mm
  • d: 4 mm
  • l2: 18 mm
  • Greutate: 2,2 g
show article view
Plăci distanţiere
l1 [mm]:
30 mm
b1 [mm]:
10,8 mm
h [mm]:
1,5 mm
Cod produs.:
25160.0610
CAD
Documentatie
Plăci distanţiere
  • l1: 30 mm
  • b1: 10,8 mm
  • h: 1,5 mm
  • b2: 6 mm
  • d: 4 mm
  • l2: 18 mm
  • Greutate: 3,3 g
show article view
Plăci distanţiere
l1 [mm]:
30 mm
b1 [mm]:
10,8 mm
h [mm]:
3 mm
Cod produs.:
25160.0615
CAD
Documentatie
Plăci distanţiere
  • l1: 30 mm
  • b1: 10,8 mm
  • h: 3 mm
  • b2: 6 mm
  • d: 4 mm
  • l2: 18 mm
  • Greutate: 6,5 g
show article view
Plăci distanţiere
l1 [mm]:
30 mm
b1 [mm]:
10,8 mm
h [mm]:
5 mm
Cod produs.:
25160.0620
CAD
Documentatie
Plăci distanţiere
  • l1: 30 mm
  • b1: 10,8 mm
  • h: 5 mm
  • b2: 6 mm
  • d: 4 mm
  • l2: 18 mm
  • Greutate: 11 g
show article view
Plăci distanţiere
l1 [mm]:
40 mm
b1 [mm]:
14,5 mm
h [mm]:
1 mm
Cod produs.:
25160.0625
CAD
Documentatie
Plăci distanţiere
  • l1: 40 mm
  • b1: 14,5 mm
  • h: 1 mm
  • b2: 7,5 mm
  • d: 5 mm
  • l2: 25 mm
  • Greutate: 4,3 g
show article view
Plăci distanţiere
l1 [mm]:
40 mm
b1 [mm]:
14,5 mm
h [mm]:
1,5 mm
Cod produs.:
25160.0630
CAD
Documentatie
Plăci distanţiere
  • l1: 40 mm
  • b1: 14,5 mm
  • h: 1,5 mm
  • b2: 7,5 mm
  • d: 5 mm
  • l2: 25 mm
  • Greutate: 6,4 g
show article view
Plăci distanţiere
l1 [mm]:
40 mm
b1 [mm]:
14,5 mm
h [mm]:
3 mm
Cod produs.:
25160.0635
CAD
Documentatie
Plăci distanţiere
  • l1: 40 mm
  • b1: 14,5 mm
  • h: 3 mm
  • b2: 7,5 mm
  • d: 5 mm
  • l2: 25 mm
  • Greutate: 12 g
show article view
Plăci distanţiere
l1 [mm]:
40 mm
b1 [mm]:
14,5 mm
h [mm]:
5 mm
Cod produs.:
25160.0640
CAD
Documentatie
Plăci distanţiere
  • l1: 40 mm
  • b1: 14,5 mm
  • h: 5 mm
  • b2: 7,5 mm
  • d: 5 mm
  • l2: 25 mm
  • Greutate: 20 g
show article view
Plăci distanţiere
l1 [mm]:
50 mm
b1 [mm]:
18 mm
h [mm]:
1 mm
Cod produs.:
25160.0645
CAD
Documentatie
Plăci distanţiere
  • l1: 50 mm
  • b1: 18 mm
  • h: 1 mm
  • b2: 10 mm
  • d: 6 mm
  • l2: 30 mm
  • Greutate: 6,6 g
show article view
Plăci distanţiere
l1 [mm]:
50 mm
b1 [mm]:
18 mm
h [mm]:
1,5 mm
Cod produs.:
25160.0650
CAD
Documentatie
Plăci distanţiere
  • l1: 50 mm
  • b1: 18 mm
  • h: 1,5 mm
  • b2: 10 mm
  • d: 6 mm
  • l2: 30 mm
  • Greutate: 9,8 g
show article view
Plăci distanţiere
l1 [mm]:
50 mm
b1 [mm]:
18 mm
h [mm]:
3 mm
Cod produs.:
25160.0655
CAD
Documentatie
Plăci distanţiere
  • l1: 50 mm
  • b1: 18 mm
  • h: 3 mm
  • b2: 10 mm
  • d: 6 mm
  • l2: 30 mm
  • Greutate: 19 g
show article view
Plăci distanţiere
l1 [mm]:
50 mm
b1 [mm]:
18 mm
h [mm]:
5 mm
Cod produs.:
25160.0660
CAD
Documentatie
Plăci distanţiere
  • l1: 50 mm
  • b1: 18 mm
  • h: 5 mm
  • b2: 10 mm
  • d: 6 mm
  • l2: 30 mm
  • Greutate: 31 g
show article view
Plăci distanţiere
l1 [mm]:
60 mm
b1 [mm]:
21,5 mm
h [mm]:
1 mm
Cod produs.:
25160.0665
CAD
Documentatie
Plăci distanţiere
  • l1: 60 mm
  • b1: 21,5 mm
  • h: 1 mm
  • b2: 12,5 mm
  • d: 8 mm
  • l2: 36 mm
  • Greutate: 9,2 g
show article view
Plăci distanţiere
l1 [mm]:
60 mm
b1 [mm]:
21,5 mm
h [mm]:
1,5 mm
Cod produs.:
25160.0670
CAD
Documentatie
Plăci distanţiere
  • l1: 60 mm
  • b1: 21,5 mm
  • h: 1,5 mm
  • b2: 12,5 mm
  • d: 8 mm
  • l2: 36 mm
  • Greutate: 14 g
show article view
Plăci distanţiere
l1 [mm]:
60 mm
b1 [mm]:
21,5 mm
h [mm]:
3 mm
Cod produs.:
25160.0675
CAD
Documentatie
Plăci distanţiere
  • l1: 60 mm
  • b1: 21,5 mm
  • h: 3 mm
  • b2: 12,5 mm
  • d: 8 mm
  • l2: 36 mm
  • Greutate: 27 g
show article view
Plăci distanţiere
l1 [mm]:
60 mm
b1 [mm]:
21,5 mm
h [mm]:
5 mm
Cod produs.:
25160.0680
CAD
Documentatie
Plăci distanţiere
  • l1: 60 mm
  • b1: 21,5 mm
  • h: 5 mm
  • b2: 12,5 mm
  • d: 8 mm
  • l2: 36 mm
  • Greutate: 44 g
show article view
Plăci distanţiere

Material

  • Oţel inoxidabil 1.4301, mat, acoperit prin vibraţie
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 25160. Plăci distanţiere – pentru balamale
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.