Balamale Zinc turnat, cu poziţie de indexare

EH 25164.

Balamalele din zinc turnat cu poziţie de indexare permit blocarea uşilor sau capacelor într-o poziţie fixă. Acesta este un avantaj de exemplu când se alimentează utilajul sau când se efectuează lucrări de reparaţii.

Modelul cu poziţie de indexare -3° şi 117° (figura 2) asigură de asemenea că uşa sau capacul se apasă uşor în ramă cu -3° cand sunt închise.

Aceste balamale realizate din zinc turnat se carcaterizează prin forma lor simplă..

Cautarea dvs. a dat 4 rezultate

Ma­te­rial
Cu­loare
Ver­siune
fi­gura
b1 [mm]
l1 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Zinc turnat
Cu­loare:
argintiu
Ver­siune:
poziţii de indexare -90°, 0°, 90° şi 180°
fi­gura:
1
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Cod produs.:
25164.0005
CAD
Documentatie
Balamale
  • poziții de indexare -90°, 0°, 90° și 180° – figura 1, Zinc turnat, argintiu
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d1: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • h5: 40,5 mm
  • l2: 36 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 152 g
show article view
Balamale
Ma­te­rial:
Zinc turnat
Cu­loare:
negru
Ver­siune:
poziţii de indexare -90°, 0°, 90° şi 180°
fi­gura:
1
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Cod produs.:
25164.0105
CAD
Documentatie
Balamale
  • poziții de indexare -90°, 0°, 90° și 180° – figura 1, Zinc turnat, negru
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d1: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • h5: 40,5 mm
  • l2: 36 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 152 g
show article view
Balamale
Ma­te­rial:
Zinc turnat
Cu­loare:
argintiu
Ver­siune:
poziţii de indexare -3° şi 117°
fi­gura:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Cod produs.:
25164.0010
CAD
Documentatie
Balamale
  • poziții de indexare -3° și 117° – figura 2, Zinc turnat, argintiu
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d1: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • h5: 40,5 mm
  • l2: 36 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 152 g
show article view
Balamale
Ma­te­rial:
Zinc turnat
Cu­loare:
negru
Ver­siune:
poziţii de indexare -3° şi 117°
fi­gura:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Cod produs.:
25164.0110
CAD
Documentatie
Balamale
  • poziții de indexare -3° și 117° – figura 2, Zinc turnat, negru
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d1: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • h5: 40,5 mm
  • l2: 36 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 152 g
show article view
Balamale

Material

Corp

  • Zinc turnat sub presiune, plastificat, argintiu similar RAL 9006, mat structurat
  • Zinc turnat sub presiune, plastificat, negru similar RAL 9005, mat structurat

Axe

  • Oţel inoxidabil 1.4305

Arc

  • Sârmă din oţel pentru arcuri
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 25164. Balamale – Zinc turnat, cu poziţie de indexare
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate