Şu­ru­buri de pre­siune cu hexagon interior

EH 22060.

Şuruburile de presiune pot fi utilizate pentru poziţionare sau aplicarea de presiune, sau ca opritor.

Cautarea dvs. a dat 62 rezultate

Ma­te­rial
Forța ar­cu­lui
d1 [mm]
l [mm]
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
22 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Cod produs.:
22060.0608
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel inoxidabil, bolț din termoplastic, forța arcului standard
  • d1: M8
  • d2: 3,5 mm
  • l: 22 mm
  • n: 1,5 mm
  • t: 1,4 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Cursă s: 3 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 8 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 38 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 50 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 5,1 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
22 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Cod produs.:
22060.0610
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel inoxidabil, bolț din termoplastic, forța arcului standard
  • d1: M10
  • d2: 4 mm
  • l: 22 mm
  • n: 1,5 mm
  • t: 1,4 mm
  • SW: 3 mm
  • Cursă s: 3 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 10 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 38 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 50 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 8,5 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
28 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Cod produs.:
22060.0612
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel inoxidabil, bolț din termoplastic, forța arcului standard
  • d1: M12
  • d2: 6 mm
  • l: 28 mm
  • n: 2,7 mm
  • t: 2 mm
  • SW: 4 mm
  • Cursă s: 4 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 10 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 54 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 50 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 14 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
32 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 38 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 100 N
Cod produs.:
22060.0616
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel inoxidabil, bolț din termoplastic, forța arcului standard
  • d1: M16
  • d2: 7,5 mm
  • l: 32 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 2,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Cursă s: 5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 38 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 100 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 50 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 31 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
40 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 58 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 140 N
Cod produs.:
22060.0620
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel inoxidabil, bolț din termoplastic, forța arcului standard
  • d1: M20
  • d2: 10 mm
  • l: 40 mm
  • n: 3,7 mm
  • t: 3 mm
  • SW: 6 mm
  • Cursă s: 7 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 58 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 140 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 50 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 77 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
52 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 80 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 180 N
Cod produs.:
22060.0624
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel inoxidabil, bolț din termoplastic, forța arcului standard
  • d1: M24
  • d2: 12 mm
  • l: 52 mm
  • n: 3,7 mm
  • t: 3 mm
  • SW: 8 mm
  • Cursă s: 10 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 80 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 180 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 50 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 143 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Forța ar­cu­lui:
Întărită
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
18 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 44 N
Cod produs.:
22060.0705
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel inoxidabil, bolț din termoplastic, forța arcului mărită
  • d1: M5
  • d2: 2,4 mm
  • l: 18 mm
  • n: 1,2 mm
  • t: 0,8 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Cursă s: 2,3 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 15 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 44 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 50 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 1,9 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Forța ar­cu­lui:
Întărită
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
20 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 48 N
Cod produs.:
22060.0706
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel inoxidabil, bolț din termoplastic, forța arcului mărită
  • d1: M6
  • d2: 2,7 mm
  • l: 20 mm
  • n: 1,3 mm
  • t: 0,9 mm
  • SW: 2 mm
  • Cursă s: 2,5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 20 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 48 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 50 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 3,6 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Forța ar­cu­lui:
Întărită
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
22 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 70 N
Cod produs.:
22060.0708
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel inoxidabil, bolț din termoplastic, forța arcului mărită
  • d1: M8
  • d2: 3,5 mm
  • l: 22 mm
  • n: 1,5 mm
  • t: 1,4 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Cursă s: 3 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 26 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 70 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 50 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 6,6 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Forța ar­cu­lui:
Întărită
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
22 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 70 N
Cod produs.:
22060.0710
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel inoxidabil, bolț din termoplastic, forța arcului mărită
  • d1: M10
  • d2: 4 mm
  • l: 22 mm
  • n: 1,5 mm
  • t: 1,4 mm
  • SW: 3 mm
  • Cursă s: 3 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 26 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 70 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 50 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 11 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Forța ar­cu­lui:
Întărită
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
28 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 51 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 122 N
Cod produs.:
22060.0712
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel inoxidabil, bolț din termoplastic, forța arcului mărită
  • d1: M12
  • d2: 6 mm
  • l: 28 mm
  • n: 2,7 mm
  • t: 2 mm
  • SW: 4 mm
  • Cursă s: 4 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 51 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 122 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 50 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 20 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Forța ar­cu­lui:
Întărită
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
32 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 72 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 164 N
Cod produs.:
22060.0716
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel inoxidabil, bolț din termoplastic, forța arcului mărită
  • d1: M16
  • d2: 7,5 mm
  • l: 32 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 2,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Cursă s: 5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 72 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 164 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 50 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 43 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Forța ar­cu­lui:
Întărită
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
40 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 88 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 206 N
Cod produs.:
22060.0720
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel inoxidabil, bolț din termoplastic, forța arcului mărită
  • d1: M20
  • d2: 10 mm
  • l: 40 mm
  • n: 3,7 mm
  • t: 3 mm
  • SW: 6 mm
  • Cursă s: 7 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 88 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 206 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 50 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 75 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Forța ar­cu­lui:
Întărită
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
52 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 94 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 250 N
Cod produs.:
22060.0724
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel inoxidabil, bolț din termoplastic, forța arcului mărită
  • d1: M24
  • d2: 12 mm
  • l: 52 mm
  • n: 3,7 mm
  • t: 3 mm
  • SW: 8 mm
  • Cursă s: 10 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 94 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 250 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 50 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 146 g
show article view
Şuruburi de presiune

Material

Bolţuri

  • Oţel automat, călit, brunat
  • Termoplastic POM, alb
  • Oţel inoxidabil  1.4305, nitrurat

Corp

  • Oţel automat, brunat
  • Oţel inoxidabil 1.4305

Arc

  • Oţel inoxidabil

Note

Variantă specială la cerere.

Şuruburile de presiune sunt verificate referitor forţă şi cursa arcului.

Referinţe

Blocator pentru filet disponibil la cerere, vă rugăm consultaţi anexa - Date Tehnice -

Produs
Cod produs.
Disponibil
Produs:
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
d1: M3 mm
Cod produs.:
22060.0903
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
  • Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
  • d1: M3
  • b: 50 mm
  • d: 2,35 mm
  • l: 55 mm
  • Greutate: 17 g
Produs:
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
d1: M4 mm
Cod produs.:
22060.0904
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
  • Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
  • d1: M4
  • b: 50 mm
  • d: 3 mm
  • l: 55 mm
  • Greutate: 18 g
Produs:
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
d1: M5 mm
Cod produs.:
22060.0905
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
  • Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
  • d1: M5
  • b: 50 mm
  • d: 4 mm
  • l: 60 mm
  • Greutate: 21 g
Produs:
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
d1: M6 mm
Cod produs.:
22060.0906
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
  • Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
  • d1: M6
  • b: 60 mm
  • d: 4,7 mm
  • l: 60 mm
  • Greutate: 30 g
Produs:
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
d1: M8 mm
Cod produs.:
22060.0908
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
  • Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
  • d1: M8
  • b: 60 mm
  • d: 6,45 mm
  • l: 70 mm
  • Greutate: 39 g
Produs:
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
d1: M10 mm
Cod produs.:
22060.0910
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
  • Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
  • d1: M10
  • b: 80 mm
  • d: 8 mm
  • l: 80 mm
  • Greutate: 66 g
Produs:
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
d1: M12 mm
Cod produs.:
22060.0912
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
  • Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
  • d1: M12
  • b: 80 mm
  • d: 9,8 mm
  • l: 80 mm
  • Greutate: 72 g
Produs:
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
d1: M16 mm
Cod produs.:
22060.0916
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
  • Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
  • d1: M16
  • b: 100 mm
  • d: 13,5 mm
  • l: 105 mm
  • Greutate: 144 g
Produs:
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
d1: M20 mm
Cod produs.:
22060.0920
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
  • Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
  • d1: M20
  • b: 100 mm
  • d: 17 mm
  • l: 115 mm
  • Greutate: 162 g
Produs:
scule de montaj pentru următoarele mărimi de filet
d1: M24 mm
Cod produs.:
22070.0838
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
  • Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
  • d1: M24
  • b: 100 mm
  • d: 19,9 mm
  • l: 100 mm
  • Greutate: 258 g

Caracteristici

Forţa arcului standard: fără marcaj

Forţa arcului mărită: marcaj cu două linii

Asamblare

Şuruburile cu bilă pot fi montate sau demontate cu o cheie imbus sau cu o şurubelniţă.

Vă rugăm să folosiţi scula specială de asamblare cu canal (partea cu pin)

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22060. Şuruburi de presiune – cu hexagon interior
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi cu bilă - Piese speciale
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi de presiune - INCH
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi de presiune
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Spring Plungers
Categorie:
Informații despre material
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate