22060.0724 - Şuruburi de presiune
cu hexagon interior

Şuruburile de presiune pot fi utilizate pentru poziţionare sau aplicarea de presiune, sau ca opritor.

Acest articol 22060.0724 - Şuruburi de presiune cu hexagon interior / oţel inoxidabil, bolţ din termoplastic, forţa arcului mărită (d1: M24) este o variantă a grupului de articole Şu­ru­buri de pre­siune cu hexagon interior (EH 22060.)

Ma­te­rial
Forța ar­cu­lui
d1 [mm]
l [mm]
Forța ar­cu­lui1) - F1 ~ [N]
Forța ar­cu­lui1) - F2 ~ [N]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Forța ar­cu­lui:
Întărită
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
52 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 94 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 250 N
Cod produs.:
22060.0724
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel inoxidabil, bolț din termoplastic, forța arcului mărită
  • d1: M24
  • d2: 12 mm
  • l: 52 mm
  • n: 3,7 mm
  • t: 3 mm
  • SW: 8 mm
  • Cursă s: 10 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 94 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 250 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 50 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 146 g
Şuruburi de presiune

Material

Bolţuri

  • Termoplastic POM, alb

Corp

  • Oţel inoxidabil 1.4305

Arc

  • Oţel inoxidabil

Note

Variantă specială la cerere.

Şuruburile de presiune sunt verificate referitor forţă şi cursa arcului.

Referinţe

Blocator pentru filet disponibil la cerere, vă rugăm consultaţi anexa - Date Tehnice -

Caracteristici

Forţa arcului standard: fără marcaj

Asamblare

Şuruburile cu bilă pot fi montate sau demontate cu o cheie imbus sau cu o şurubelniţă.

Vă rugăm să folosiţi scula specială de asamblare cu canal (partea cu pin)

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 22060.0724
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi cu bilă - Piese speciale
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi de presiune - INCH
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi de presiune
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Spring Plungers
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.