Su­por­turi ar­ti­cu­late protejat împotriva alunecării

EH 22590.

Suprturile articulate pot fi utilizate ca picioare sau pentru susţinere. Pot compensa suprafeţe cu unghiuri de pana la 15°.

Capacul de plastic de pe placa previne alunecarea.

Cautarea dvs. a dat 57 rezultate

Ver­siune
fi­gura
Ma­te­rial
d1 [mm]
l1 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
atenuator şi element bilă cu bolţ
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, cu revenire, brunat
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
150 mm
Cod produs.:
22590.1442
CAD
Documentatie
Suporturi articulate
  • atenuator și element bilă cu bolț – figura 2, Oțel tratat termic
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • l1: 150 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 11 mm
  • l2: 145,5 mm
  • SW: 17 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 20 kN
  • Greutate: 165 g
show article view
Suporturi articulate
Ver­siune:
atenuator şi element bilă cu bolţ
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, cu revenire, brunat
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
100 mm
Cod produs.:
22590.1452
CAD
Documentatie
Suporturi articulate
  • atenuator și element bilă cu bolț – figura 2, Oțel tratat termic
  • d1: M12
  • d2: 45 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 30,5 mm
  • h2: 13,2 mm
  • l2: 94,5 mm
  • SW: 19 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 35 kN
  • Greutate: 252 g
show article view
Suporturi articulate
Ver­siune:
atenuator şi element bilă cu bolţ
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, cu revenire, brunat
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
150 mm
Cod produs.:
22590.1456
CAD
Documentatie
Suporturi articulate
  • atenuator și element bilă cu bolț – figura 2, Oțel tratat termic
  • d1: M12
  • d2: 45 mm
  • l1: 150 mm
  • h1: ~ 30,5 mm
  • h2: 13,2 mm
  • l2: 144,5 mm
  • SW: 19 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 35 kN
  • Greutate: 258 g
show article view
Suporturi articulate
Ver­siune:
atenuator şi element bilă cu bolţ
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, cu revenire, brunat
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
100 mm
Cod produs.:
22590.1468
CAD
Documentatie
Suporturi articulate
  • atenuator și element bilă cu bolț – figura 2, Oțel tratat termic
  • d1: M16
  • d2: 56 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 37,5 mm
  • h2: 15,5 mm
  • l2: 94 mm
  • SW: 24 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 45 kN
  • Greutate: 440 g
show article view
Suporturi articulate
Ver­siune:
atenuator şi element bilă cu bolţ
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, cu revenire, brunat
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
200 mm
Cod produs.:
22590.1472
CAD
Documentatie
Suporturi articulate
  • atenuator și element bilă cu bolț – figura 2, Oțel tratat termic
  • d1: M16
  • d2: 56 mm
  • l1: 200 mm
  • h1: ~ 37,5 mm
  • h2: 15,5 mm
  • l2: 194 mm
  • SW: 24 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 45 kN
  • Greutate: 600 g
show article view
Suporturi articulate
Ver­siune:
atenuator şi element bilă cu bolţ
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, cu revenire, brunat
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
100 mm
Cod produs.:
22590.1482
CAD
Documentatie
Suporturi articulate
  • atenuator și element bilă cu bolț – figura 2, Oțel tratat termic
  • d1: M20
  • d2: 67 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 49,5 mm
  • h2: 19,5 mm
  • l2: 92,5 mm
  • SW: 30 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 55 kN
  • Greutate: 762 g
show article view
Suporturi articulate
Ver­siune:
atenuator şi element bilă cu bolţ
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, cu revenire, brunat
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
200 mm
Cod produs.:
22590.1488
CAD
Documentatie
Suporturi articulate
  • atenuator și element bilă cu bolț – figura 2, Oțel tratat termic
  • d1: M20
  • d2: 67 mm
  • l1: 200 mm
  • h1: ~ 49,5 mm
  • h2: 19,5 mm
  • l2: 192,5 mm
  • SW: 30 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 55 kN
  • Greutate: 1080 g
show article view
Suporturi articulate
Ver­siune:
atenuator şi element bilă cu bolţ
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, cu revenire, brunat
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
100 mm
Cod produs.:
22590.1495
CAD
Documentatie
Suporturi articulate
  • atenuator și element bilă cu bolț – figura 2, Oțel tratat termic
  • d1: M24
  • d2: 69 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 55 mm
  • h2: 24 mm
  • l2: 91 mm
  • SW: 36 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 65 kN
  • Greutate: 1020 g
show article view
Suporturi articulate
Ver­siune:
atenuator şi element bilă cu bolţ
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, cu revenire, brunat
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
200 mm
Cod produs.:
22590.1498
CAD
Documentatie
Suporturi articulate
  • atenuator și element bilă cu bolț – figura 2, Oțel tratat termic
  • d1: M24
  • d2: 69 mm
  • l1: 200 mm
  • h1: ~ 55 mm
  • h2: 24 mm
  • l2: 191 mm
  • SW: 36 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 65 kN
  • Greutate: 1287 g
show article view
Suporturi articulate
Ver­siune:
atenuator şi element bilă cu bolţ
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
60 mm
Cod produs.:
22590.1610
CAD
Documentatie
Suporturi articulate
  • atenuator și element bilă cu bolț – figura 2, Oțel inoxidabil
  • d1: M6
  • d2: 22,5 mm
  • l1: 60 mm
  • h1: ~ 16,5 mm
  • h2: 6,4 mm
  • l2: 57 mm
  • SW: 10 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 8 kN
  • Greutate: 30 g
show article view
Suporturi articulate
Ver­siune:
atenuator şi element bilă cu bolţ
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
80 mm
Cod produs.:
22590.1622
CAD
Documentatie
Suporturi articulate
  • atenuator și element bilă cu bolț – figura 2, Oțel inoxidabil
  • d1: M8
  • d2: 28 mm
  • l1: 80 mm
  • h1: ~ 20,6 mm
  • h2: 8,3 mm
  • l2: 76 mm
  • SW: 13 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 14 kN
  • Greutate: 71 g
show article view
Suporturi articulate
Ver­siune:
atenuator şi element bilă cu bolţ
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
100 mm
Cod produs.:
22590.1638
CAD
Documentatie
Suporturi articulate
  • atenuator și element bilă cu bolț – figura 2, Oțel inoxidabil
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 11 mm
  • l2: 95,5 mm
  • SW: 17 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 16 kN
  • Greutate: 150 g
show article view
Suporturi articulate
Ver­siune:
atenuator şi element bilă cu bolţ
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
150 mm
Cod produs.:
22590.1642
CAD
Documentatie
Suporturi articulate
  • atenuator și element bilă cu bolț – figura 2, Oțel inoxidabil
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • l1: 150 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 11 mm
  • l2: 145,5 mm
  • SW: 17 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 16 kN
  • Greutate: 169 g
show article view
Suporturi articulate
Ver­siune:
atenuator şi element bilă cu bolţ
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
100 mm
Cod produs.:
22590.1652
CAD
Documentatie
Suporturi articulate
  • atenuator și element bilă cu bolț – figura 2, Oțel inoxidabil
  • d1: M12
  • d2: 45 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 30,5 mm
  • h2: 13,2 mm
  • l2: 94,5 mm
  • SW: 19 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 28 kN
  • Greutate: 227 g
show article view
Suporturi articulate
Ver­siune:
atenuator şi element bilă cu bolţ
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
150 mm
Cod produs.:
22590.1656
CAD
Documentatie
Suporturi articulate
  • atenuator și element bilă cu bolț – figura 2, Oțel inoxidabil
  • d1: M12
  • d2: 45 mm
  • l1: 150 mm
  • h1: ~ 30,5 mm
  • h2: 13,2 mm
  • l2: 144,5 mm
  • SW: 19 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 28 kN
  • Greutate: 258 g
show article view
Suporturi articulate
Ver­siune:
atenuator şi element bilă cu bolţ
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
100 mm
Cod produs.:
22590.1668
CAD
Documentatie
Suporturi articulate
  • atenuator și element bilă cu bolț – figura 2, Oțel inoxidabil
  • d1: M16
  • d2: 56 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 37,5 mm
  • h2: 15,5 mm
  • l2: 94 mm
  • SW: 24 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 36 kN
  • Greutate: 441 g
show article view
Suporturi articulate
Ver­siune:
atenuator şi element bilă cu bolţ
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
200 mm
Cod produs.:
22590.1672
CAD
Documentatie
Suporturi articulate
  • atenuator și element bilă cu bolț – figura 2, Oțel inoxidabil
  • d1: M16
  • d2: 56 mm
  • l1: 200 mm
  • h1: ~ 37,5 mm
  • h2: 15,5 mm
  • l2: 194 mm
  • SW: 24 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 36 kN
  • Greutate: 630 g
show article view
Suporturi articulate
Ver­siune:
atenuator şi element bilă cu bolţ
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
100 mm
Cod produs.:
22590.1682
CAD
Documentatie
Suporturi articulate
  • atenuator și element bilă cu bolț – figura 2, Oțel inoxidabil
  • d1: M20
  • d2: 67 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 49,5 mm
  • h2: 19,5 mm
  • l2: 92,5 mm
  • SW: 30 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 44 kN
  • Greutate: 762 g
show article view
Suporturi articulate
Ver­siune:
atenuator şi element bilă cu bolţ
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
200 mm
Cod produs.:
22590.1688
CAD
Documentatie
Suporturi articulate
  • atenuator și element bilă cu bolț – figura 2, Oțel inoxidabil
  • d1: M20
  • d2: 67 mm
  • l1: 200 mm
  • h1: ~ 49,5 mm
  • h2: 19,5 mm
  • l2: 192,5 mm
  • SW: 30 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 44 kN
  • Greutate: 1065 g
show article view
Suporturi articulate
Ver­siune:
atenuator şi element bilă cu bolţ
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
100 mm
Cod produs.:
22590.1695
CAD
Documentatie
Suporturi articulate
  • atenuator și element bilă cu bolț – figura 2, Oțel inoxidabil
  • d1: M24
  • d2: 69 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 55 mm
  • h2: 24 mm
  • l2: 91 mm
  • SW: 36 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 52 kN
  • Greutate: 1000 g
show article view
Suporturi articulate
Ver­siune:
atenuator şi element bilă cu bolţ
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
200 mm
Cod produs.:
22590.1698
CAD
Documentatie
Suporturi articulate
  • atenuator și element bilă cu bolț – figura 2, Oțel inoxidabil
  • d1: M24
  • d2: 69 mm
  • l1: 200 mm
  • h1: ~ 55 mm
  • h2: 24 mm
  • l2: 191 mm
  • SW: 36 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 52 kN
  • Greutate: 1287 g
show article view
Suporturi articulate
Ver­siune:
atenuator din termoplastic, element bilă cu bolţ din oţel inoxidabil
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Termoplastic POM, alb
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
60 mm
Cod produs.:
22590.1510
CAD
Documentatie
Suporturi articulate
  • atenuator din termoplastic, element bilă cu bolț din oțel inoxidabil – figura 2, Termoplastic
  • d1: M6
  • d2: 22,5 mm
  • l1: 60 mm
  • h1: ~ 16,5 mm
  • h2: 6,4 mm
  • l2: 57 mm
  • SW: 10 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 4 kN
  • Greutate: 21 g
show article view
Suporturi articulate
Ver­siune:
atenuator din termoplastic, element bilă cu bolţ din oţel inoxidabil
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Termoplastic POM, alb
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
80 mm
Cod produs.:
22590.1522
CAD
Documentatie
Suporturi articulate
  • atenuator din termoplastic, element bilă cu bolț din oțel inoxidabil – figura 2, Termoplastic
  • d1: M8
  • d2: 28 mm
  • l1: 80 mm
  • h1: ~ 20,6 mm
  • h2: 8,3 mm
  • l2: 76 mm
  • SW: 13 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 7 kN
  • Greutate: 49 g
show article view
Suporturi articulate
Ver­siune:
atenuator din termoplastic, element bilă cu bolţ din oţel inoxidabil
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Termoplastic POM, alb
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
100 mm
Cod produs.:
22590.1538
CAD
Documentatie
Suporturi articulate
  • atenuator din termoplastic, element bilă cu bolț din oțel inoxidabil – figura 2, Termoplastic
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 11 mm
  • l2: 95,5 mm
  • SW: 17 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 10 kN
  • Greutate: 100 g
show article view
Suporturi articulate

Material

Elemet sferic

  • Oţel automat, călit prin inducţie, brunat
  • Oţel inoxidabil 1.4305

Capac din cauciuc

  • Cauciuc, negru

Tampon

  • Oţel tratat termic, cu revenire, brunat
  • Oţel inoxidabil 1.4305
  • Termoplastic POM, alb

Element sferic cu bolt

  • Oţel tratat termic, brunat
  • Oţel inoxidabil 1.4305

Piuliţă de fixare

  • Oţel, brunat, ISO 4032
  • Oţel, brunat, DIN 934
  • Oţel inoxidabil A2, ISO 4032
  • Oţel inoxidabil A2, DIN 934

Note

Pentru modelele cu d1 = M10 şi M12 piuliţa este conform DIN 934.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22590. Suporturi articulate – protejat împotriva alunecării
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.