Suprturile articulate pot fi utilizate ca picioare sau pentru susţinere. Pot compensa suprafeţe cu unghiuri de pana la 15°.
Capacul de plastic de pe placa previne alunecarea.
Acest articol 22590.1682 - Suporturi articulate protejat împotriva alunecării / atenuator şi element bilă cu bolţ (d1: M20, l1: 100 mm) este o variantă a grupului de articole Suporturi articulate protejat împotriva alunecării (EH 22590.)
Element sferic cu bolt
Capac din cauciuc
Piuliţă de fixare
Tampon
Pentru modelele cu d1 = M10 şi M12 piuliţa este conform DIN 934.
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers