Suporturile articulate sunt picioare reglabile de susţinere cu o articulaţie cu bilă pentru a compensa denivelările (compensarea nivelului max. 15 °). Suporturile articulate sunt adesea denumite picior de nivelare, baza de suport sau picior pivotant. Acestea pot fi utilizate într-o gamă largă de sectoare industriale pentru multe aplicaţii, inclusiv nivelarea, poziţionarea, reglarea sau ca suport de tracţiune.
Gama completă disponibilă din stoc cuprinde:
Pentru aplicaţii speciale, se pot proiecta şi produce variante speciale.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws