Elemente de ridicare pentru sarcini mari cu o utilizare rapidă şi uşoară, cu cheie tachelaj mobilă şi ştift de blocare pentru a oferi protecţie împotriva deblocării neintenţionate. Pentru ridicare, ştiftul de ridicare este introdus într-un orificiu filetat. Spre deosebire de un ochet de ridicare, înşurubarea consumatoare de timp este evitată. Cheia de tachelaj rotativă se aliniază cu direcţia de ridicare fără rotirea stiftului. Acest lucru previne ca elementul de ridicat sa fie montat incorect şi asigură că piesele pot fi ridicate în siguranţă.
Toate tipurile sunt protejate împotriva coroziunii. Modelul din oţel inoxidabil este, de asemenea, rezistent la coroziune şi intemperii, deci este potrivit şi pentru uz extern. În plus, ştiftul cu rezistenţă ridicată şi călit prin precipitare face posibilă încărcarea extremă.
Acest articol 22353.1010 - Ştifturi ridicătoare cu filet autoblocant, cu cheie de tachelaj rotativă / (d1: M10, l1: 14 mm) este o variantă a grupului de articole Ştifturi ridicătoare cu filet autoblocant, cu cheie de tachelaj rotativă (EH 22353.)
Mai multe detalii
Element bolţ
Buton de apăsare
Element cu filet
Cheie de tachelj
Arc
Ştifturile de ridicare pentru filet pot fi montate într-o gaură filetată.
Fiecare ştift de ridicare cu filet conţine manual cu instrucţiuni de utilizare şi Declaraţie de conformitate CE.
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.