Ca­bluri de fi­xare

EH 22400.

Cablurile de siguranţă asigură ştifturile model EH 22340., EH 22350., EH 22370. şi EH 22380., precum şi ştifturile EH 22360., sau pinii EH 22400. împotriva pierderilor accidentale.

Cautarea dvs. a dat 100 rezultate

Ma­te­rial
Ver­siune
fi­gura
Aco­pe­rire
l [mm]
l2 max. [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
plastic
Ver­siune:
cu mecanism de prindere/indexare la ambele capete
fi­gura:
7
Aco­pe­rire:
Termoplastic PA 6, gri
l [mm]:
150 mm
l2 max. [mm]:
-
Cod produs.:
22400.0970
CAD
Documentatie
Cablu de blocare
  • cu mecanism de prindere/indexare la ambele capete – figura 7, Termoplastic PA 6, gri
  • l: 150 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 1,8 g
show article view
Cablu de blocare
Ma­te­rial:
plastic
Ver­siune:
cu mecanism de prindere/indexare la ambele capete
fi­gura:
7
Aco­pe­rire:
Termoplastic PA 6, gri
l [mm]:
250 mm
l2 max. [mm]:
-
Cod produs.:
22400.0974
CAD
Documentatie
Cablu de blocare
  • cu mecanism de prindere/indexare la ambele capete – figura 7, Termoplastic PA 6, gri
  • l: 250 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 2,4 g
show article view
Cablu de blocare
Ma­te­rial:
plastic
Ver­siune:
forma spiralată, cu inel de fixare
fi­gura:
8
Aco­pe­rire:
Termoplastic PUR, negru
l [mm]:
-
l2 max. [mm]:
600 mm
Cod produs.:
22400.0980 1)
CAD
Documentatie
Cablu de blocare
  • forma spiralată, cu inel de fixare – figura 8, Termoplastic PUR, negru
  • l1: 100 mm
  • l2 max.: 600 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 15 g
show article view
Cablu de blocare
Ma­te­rial:
plastic
Ver­siune:
forma spiralată, cu inel de fixare
fi­gura:
8
Aco­pe­rire:
Termoplastic PUR, negru
l [mm]:
-
l2 max. [mm]:
1200 mm
Cod produs.:
22400.0982 1)
CAD
Documentatie
Cablu de blocare
  • forma spiralată, cu inel de fixare – figura 8, Termoplastic PUR, negru
  • l1: 200 mm
  • l2 max.: 1200 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 16 g
show article view
Cablu de blocare

Material

Inel de legătură

  • Oţel inoxidabil

Cablu de blocare

  • Oţel inoxidabil
  • Termoplastic PA 6, gri
  • Termoplastic PUR, negru, cu inserţie

Cablude reţinere acoperirt

  • Fără acoperire
  • Termoplastic PA 6 înfăşurat, negru
  • Termoplastic PA 6 înfăşurat, transparent
  • Termoplastic cu acoperire PVC, verde (transparent)
  • Termoplastic PA 6, gri
  • Termoplastic PUR, negru

Ochi

  • Oţel inoxidabil
  • Alamă, zincată

Note

Variantă specială la cerere.

Modelele din figura 3 şi figura 4 corespund cu MIL-DTL-83420.

Asamblare

Ataşarea clipsurilor (figura 5/6) la ştifturile opritoare cu bilă se face cu un ciocan moale, dezasamblarea se face cu o şurubelniţă.

Versiune din termoplastic (Figura 7): capetele proeminente fără bavuri după ce a fost finisat.

Versiunea spiralată (Figura 8) cu o lungime efectivă foarte mare.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22400. Cabluri de fixare
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Ştifturi cu bile - INCH
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Ştifturi cu bile - Piese speciale
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Ştifturi opritoare cu bilă
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Ball Lock Pins
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.