Bucşele de poziţionare sunt utilizate pentru poziţionarea rapidă şi sigură a ştifturilor EH 22350 / EH.22351.
Acest model este potrivit pentru aplicaţii care necesită prelucrări de suprafaţă.
Pentru instalare este necesară o cheie. Ca accesoriu, oferim o cheie reglabilă, şi o cheie frontală. În combinaţie cu o cheie tubulară / şurubelniţă, cheia frontală este adecvată în special pentru utilizare dacă spaţiul este limitat.
Rezistent la coroziune şi abraziune.
Acest articol 22350.1904 - Bucşe de poziţionare, plane pentru ştifturi ridicătoare / (d1 H11: 8 mm, d2: M16, Pentru lungimea nominală: 25 mm) este o variantă a grupului de articole Bucşe de poziţionare, plane pentru ştifturi ridicătoare (EH 22350.)
Asiguraţi toleranţele sigure şi funcţionare constantă.
Uşor de încorporat în diferite materiale.
Bucşa poate fi montată cu ajutorul sculei de asamblare disponibilă opţional.
Poate fi montat în găuri înfundate.
În cazul pieselor înguste, se foloseşte o piuliţă
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.